AMC3302-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±50-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Fixed gain: 41
- Low DC errors:
- Offset voltage: ±50 µV (maximum)
- Offset drift: ±0.5 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain error drift: ±35 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: ±0.03% (maximum)
- High CMTI: 95 kV/µs (minimum)
- System-level diagnostic features
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC3302-Q1 is a precision, isolated amplifier optimized for shunt-based current measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3302-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or another low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current measurements in the temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3302-Q1 simplify system-level design and diagnostics.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx 증폭기용 평가 모듈
AMC3302EVM — ±50mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기용 AMC3302 평가 모듈
AMC3302 평가 모듈(EVM)은 증폭기의 고압측에 전원을 공급하는 통합 DC/DC 컨버터를 갖춘 정밀 절연 증폭기인 AMC3302를 평가할 수 있는 플랫폼입니다. AMC3302는 전류 션트 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 증폭기입니다.
회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)는 물론 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.