KOKA048 July 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , TLV6002 , TLV9002
전류 소스 | 입력 전압 | 출력 전압 | 단일 전원 공급 장치 | ||
---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT SE | VDD |
-50A | 50A | -50mV | 50mV | 55mV~4.945V | 5V |
설계 설명
이 절연 단일 공급 양방향 전류 감지 회로는 –50A~50A의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 입력의 선형 범위는 –2.05V~2.05V의 차동 출력 스윙과 1.44V의 출력 공통 모드 전압(VCM)에서 –50mV~50mV입니다. 절연 증폭기 회로의 게인은 41V/V로 고정됩니다. TLV9002를 사용하는 2차 증폭기 단계는 차동 출력 전압을 단일 종단 출력 전압으로 55mV에서 4.945V로 변환합니다. 전체 신호 체인은 단일 5.0V 레일에서 작동합니다.
이 회로는 태양광 인버터, 모터 드라이브 및 보호 릴레이와 같은 여러 고전압 산업용 애플리케이션에 적용됩니다. 이 설계의 부품 선택에 대한 방정식 및 설명은 완제품의 요구 사항 및 시스템 사양을 기준으로 사용자 지정할 수 있습니다.
설계 노트
설계 단계
DC 전송 특성
다음 플롯은 TLV9002 증폭기와 AMC3302 차동 출력의 단일 종단 출력으로 시뮬레이션된 DC 특성을 보여줍니다. 두 플롯 모두 출력이 ±50A에서 선형임을 볼 수 있습니다.
폐쇄형 루프 AC 시뮬레이션 결과
다음 AC 스윕은 단일 종단 출력의 AC 전송 특성을 보여줍니다. AMC3302의 게인은 41V/V이고 차동-단일 종단 변환에 1.2V/V 게인이 적용되며 다음 이미지에 표시된 33.83dB의 게인이 예상됩니다.
과도 시뮬레이션 결과
다음 과도 시뮬레이션은 –50A~50A에서 AMC3302 및 TLV9002 모두의 출력 신호를 보여줍니다. AMC3302의 차동 출력은 예상대로 ±2.05Vpk-pk이며 단일 종단 출력은 4.89Vpk-pk이고, 55mV~4.945V로 스윙합니다.
설계 레퍼런스
TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서를 참조하십시오.
텍사스 인스트루먼트, 차동 출력(절연) 증폭기를 단일 종단 입력 ADC에 적용하는 애플리케이션 요약.
주요 절연 증폭기 설계
AMC3302 | |
---|---|
작동 전압 | 1200VRMS |
게인 | 41 V/V |
대역폭 | 340 kHz TYP |
선형 입력 전압 범위 | ±50 mV |
AMC3302 |
차동-단일 종단 증폭기 설계
TLV9002 | |
---|---|
VCC | 1.8 V~5.5 V |
VinCM, Vout | 레일 투 레일 |
Vos | 400µV |
Iq | 60 µA |
UGBW | 1 MHz |
SR | 2V/µs |
TLV9002 |
대체 절연 증폭기 설계
AMC3301 | |
---|---|
작동 전압 | 1200VRMS |
게인 | 8.2 V/V |
대역폭 | 334 kHz TYP |
선형 입력 전압 범위 | ±250 mV |
AMC3301 |
대체 차동-단일 종단 증폭기 설계
TLV6002 | |
---|---|
VCC | 1.8 V~5.5 V |
VinCM, Vout | 레일 투 레일 |
Vos | 750µV |
Iq | 75 µA |
UGBW | 1 MHz |
SR | 0.5 V/µs |
TLV6002 |
TI PROVIDES TECHNICAL AND RELIABILITY DATA (INCLUDING DATASHEETS), DESIGN RESOURCES (INCLUDING REFERENCE DESIGNS), APPLICATION OR OTHER DESIGN ADVICE, WEB TOOLS, SAFETY INFORMATION, AND OTHER RESOURCES “AS IS” AND WITH ALL FAULTS, AND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
These resources are intended for skilled developers designing with TI products. You are solely responsible for (1) selecting the appropriate TI products for your application, (2) designing, validating and testing your application, and (3) ensuring your application meets applicable standards, and any other safety, security, or other requirements. These resources are subject to change without notice. TI grants you permission to use these resources only for development of an application that uses the TI products described in the resource. Other reproduction and display of these resources is prohibited. No license is granted to any other TI intellectual property right or to any third party intellectual property right. TI disclaims responsibility for, and you will fully indemnify TI and its representatives against, any claims, damages, costs, losses, and liabilities arising out of your use of these resources.
TI’s products are provided subject to TI’s Terms of Sale (www.ti.com/legal/termsofsale.html) or other applicable terms available either on ti.com or provided in conjunction with such TI products. TI’s provision of these resources does not expand or otherwise alter TI’s applicable warranties or warranty disclaimers for TI products.IMPORTANT NOTICE
Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated