AMC1300
- ±250-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Fixed gain: 8.2
- Low DC errors:
- AMC1300B:
- Offset error: ±0.2 mV (maximum)
- Offset drift: ±0.9 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.3% (maximum)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (maximum)
- AMC1300:
- Offset error: ±2 mV (maximum)
- Offset drift: ±4 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±1% (maximum)
- Gain drift: ±50 ppm/°C (typical)
- Nonlinearity: 0.03% (maximum)
- AMC1300B:
- 3.3-V operation on high-side (AMC1300B)
- High CMTI: 100 kV/µs (minimum) (AMC1300B)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1300 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577. Used in conjunction with isolated power supplies, this isolated amplifier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage.
The input of the AMC1300 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The excellent performance of the device supports accurate current control resulting in system-level power savings and, especially in motor control applications, lower torque ripple. The integrated common-mode overvoltage and missing high-side supply voltage detection features of the AMC1300 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC1300 is offered with two performance grade options: the AMC1300B is specified over the extended industrial temperature range of –55°C to +125°C, and the AMC1300 for operation at –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1300EVM — 높은 CMTI를 지원하는 AMC1300 ±250mV 입력, 강화 절연 증폭기 평가 모듈
The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300.
AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-00834 — ±10V 측정 범위를 지원하는 16비트 SAR ADC를 사용하는 고정밀 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00835 — 24비트 델타 시그마 ADC를 사용한 고정밀 ±0.5% 전류 및 절연 전압 측정 레퍼런스 디자인
TIDA-010025 — 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.