AMC1411
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurements
- Fixed gain: 1.0 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±10 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (max)
- Nonlinearity 0.04% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Missing high-side supply detection feature
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- ≥15.7-mm creepage, stretched SOIC package
- Reinforced isolation:
- 10600-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 7500-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1411 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 7.5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1600 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1411 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage sensing in DC/DC converters, solar or wind turbine inverters, AC motor drives, or other applications that must operate at high voltages, high altitudes, or in environments with high pollution degrees.
The AMC1411 is specified over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C and supports operation down to –55°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1411EVM — AMC1411 전압 감지용 2V 입력 강화 절연 증폭기용 평가 모듈
AMC1411 평가 모듈(EVM)은 AMC1411 정밀 절연 증폭기를 평가할 수 있는 플랫폼입니다. AMC1411은 단극 전압 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 10.5kV 증폭기입니다. 회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)을 포함한 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.