AMC1351
- Linear input voltage range: –0.25 V to 5 V
- High input impedance: 1.25 MΩ (typ)
- Fixed gain: 0.4 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±15 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
- Nonlinearity ±0.02% (max)
- Operation on high-side and low-side: 3.3 V or 5 V
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Fail-safe output
- Safety-related certifications:
- 7070-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1351 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from potentially harmful voltages and damage.
The high-impedance input of the AMC1351 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other voltage signal sources with high output resistance. The excellent accuracy and low temperature drift supports accurate DC voltage sensing in DC/DC converters, frequency inverters, motor-drive, or other applications over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC1351 Precision, 5-V Input, Reinforced Isolated Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2021/12/09 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Application note | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters | PDF | HTML | 2025/09/24 | |
| Application note | 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 | PDF | HTML | 2024/08/19 | |
| Application brief | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 | ||
| Certificate | AMC1351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/11/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1351EVM — 0V~5V 입력, 정밀 강화 절연 증폭기용 AMC1351 평가 모듈
AMC1351 평가 모듈(EVM)은 입력 범위 0V~5V의 정밀 절연 증폭기인 AMC1351 평가용 플랫폼입니다. AMC1351은 7071VPK 강화 절연을 적용했으며, 단극 전압 측정 용도로 설계된 제품입니다.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |