AMC3336-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements
- Input resistance: 1 GΩ (typ)
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- High CMTI: 90 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Low EMI: meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC3336-Q1 is a precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator, optimized for high-impedance AC voltage measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3336-Q1 is optimized for direct connection to a resistor network or other, high-impedance voltage-signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage measurments over the extended industial temperature range from –40°C to +125°C.
By using a digital filter (such as a sinc3 filter) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC3336EVM — DC/DC 컨버터 및 높은 CMTI가 통합된 AMC3336 평가 모듈
AMC3336 EVM(평가 모듈)은 증폭기의 고압측에 전원을 공급하는 통합 DC/DC 컨버터를 갖춘 정밀 절연 모듈레이터인 AMC3336을 평가하는 플랫폼입니다. AMC3336은 전류 션트 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 모듈레이터입니다.
회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)을 포함한 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |