AMC1336
- Input structure optimized for voltage measurements:
- Input voltage range: ±1 V
- Input resistance: 1.5 GΩ (typ)
- Excellent DC performance:
- Offset error: ±0.5 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.25% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- Transient immunity: 115 kV/µs (typ)
- Missing high-side supply detection
- Safety-related certifications:
- 8000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5700-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- IEC 62368-1 end equipment standard
The AMC1336 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 8000 VPEAK according to the DIN VDE V 0884-11 and UL1577 standards. Used in conjunction with isolated power supplies, this isolated modulator separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage.
The unique wide, bipolar. ±1-V input voltage range of the AMC1336 and its high input resistance support direct connection of the device to resistive dividers in high-voltage applications. When used with a digital filter (for instance, as integrated in the TMS320F28004x, TMS320F2807x or TMS320F2837x microcontroller families) to decimate the output bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 87 dB at a data rate of 82 kSPS.
On the high-side, the AMC1336 is supplied by a
3.3-V or 5-V power supply. The isolated digital interface operates from a 3.0-V, 3.3-V or 5-V power supply.
The AMC1336 performance is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC1336 Small, High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulator for Voltage Sensing Applications datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/04/27 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| E-book | 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 | PDF | HTML | 2025/01/23 | |
| White paper | 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/08/19 | |
| Application brief | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
| White paper | 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/07/19 | |
| White paper | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/05/16 | |
| Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 | ||
| Certificate | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021/10/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1336EVM — 전압 감지를 위한 AMC1336 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터 평가 모듈
AMC1336 평가 모듈(EVM)은 전압 감지를 위한 강화 절연 델타-시그마 모듈레이터인 AMC1336 장치를 평가하기 위한 플랫폼입니다. AMC1336은 SiO2(이산화 규소) 절연 장벽에 의해 입력 인터페이스 회로와 분리된 출력 버퍼가 있는 1비트 모듈레이터입니다. 절연 장벽은 최대 8000 VPEAK의 전기화학적 절연을 제공합니다. AMC1336을 FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 또는 기타 디지털 필터와 함께 사용하면 누락 코드 없이 16비트 아날로그-디지털(A/D) 변환을 달성할 수 있습니다.
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PMP23630 — HVDC 30kW PSU용 데이터센터 레퍼런스 설계
TIDA-00080 — 절연 델타-시그마 모듈레이터 기반 AC/DC 전압 및 전류 측정 모듈 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |