AMC1100
- ±250-mV input voltage range optimized for shunt resistors
- Very low nonlinearity: 0.075% max at 5 V
- Low offset error: 1.5 mV max
- Low noise: 3.1 mVRMS typ
- Low high-side supply current:
8 mA max at 5 V - Input bandwidth: 60 kHz min
- Fixed gain: 8 (0.5% Accuracy)
- High common-mode rejection ratio: 108 dB
- Low-side operation: 3.3 V
- Safety-related certifications:
- 4250-VPK basic isolation per
DIN VDE V 0884-11: 2017-01 - 3005-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and DIN EN 61010-1 standard
- Working voltage: 1200 VPEAK
- Transient immunity: 2.5 kV/µs min
- 4250-VPK basic isolation per
- Fully specified over the extended industrial temperature range
The AMC1100 is a precision isolation amplifier with an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide galvanic isolation of up to 4250 VPEAK, according to DIN VDE V 0884-11: 2017-01 and UL1577. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a high common-mode voltage line from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
The AMC1100 input is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources. The excellent performance of the device enables accurate current and voltage measurement in energy-metering applications. The output signal common-mode voltage is automatically adjusted to either the 3-V or 5-V low-side supply.
The AMC1100 is fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +105°C and is available in the SMD-type, wide-body SOIC-8 (DWV) and gullwing-8 (DUB) packages.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1100EVM — AMC1100 평가 모듈
The AMC1100 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1100 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)
ELETR-3P-DIGITAL-POWER — Electronic Minds 디지털 전원 설계 지원
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-00555 — 완전 차동 절연 증폭기를 사용하여 절연 전류 및 전압 측정 레퍼런스 디자인
PMP9480 — 라인 전압 또는 전류 측정을 위한 절연 바이어스 전원 + 절연 증폭기 콤보
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (DUB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.