AMC1305M25-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- HBM ESD Classification Level 2
- CDM ESD Classification Level C6
- Pin-Compatible Family With:
- ±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges
- CMOS or LVDS Digital Interface Options
- Excellent DC Performance:
- Offset Error: ±50 µV or ±150 µV (max)
- Offset Drift: 1.3 µV/°C (max)
- Gain Error: ±0.3% (max)
- Gain Drift: ±40 ppm/°C (max)
- Safety-Related Certifications:
- 7000-VPK Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL1577
- CAN/CSA No. 5A-Component Acceptance Service Notice
- Transient Immunity: 15 kV/µs (min)
- High Electromagnetic Field Immunity
(see Application Note SLLA181A) - External 5-MHz to 20-MHz Clock Input
The AMC1305-Q1 device is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000 VPEAK according to the DIN V VDE V 0884-10, UL1577, and CSA standards. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a high common-mode voltage line from entering the local system ground and interfering with or damaging low voltage circuitry.
The AMC1305-Q1 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources and supports excellent dc and ac performance. Shunt resistors are typically used to sense currents in traction inverters, onboard chargers, or other such automotive applications. By using an appropriate digital filter (that is, as integrated on the TMS320F2837x) to decimate the bit stream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB (13.8 ENOB) at a data rate of 78 kSPS.
On the high-side, the modulator is supplied with a nominal voltage of 5 V (AVDD), whereas the isolated digital interface operates from a 3.3-V or 5-V power supply (DVDD).
The AMC1305-Q1 is available in a wide-body SOIC-16 (DW) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC1305x-Q1 High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators datasheet | PDF | HTML | 2017/02/09 |
Application brief | HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/07/16 | |
White paper | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/05/16 | |
Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024/02/29 | ||
Application brief | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023/05/04 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 | ||
White paper | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019/02/28 | ||
EVM User's guide | AMC1305xxEVM User's Guide | 2014/09/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1305M25EVM — AMC1305M25 평가 모듈
AMC1305M25는 전류 모니터링, 산업용 공정 제어 및 모터 위치 조정 시스템을 비롯한 고해상도 측정 애플리케이션에 사용되는 절연 단일 채널 델타-시그마(ΔΣ) 모듈레이터입니다. AMC1305M25 평가 모듈(EVM)은 AMC1305M25 평가에 필요한 모든 부품이 포함된 소형 폼 팩터 보드입니다.
AMC1305M25EVM 사용 설명서에는 완전한 회로 회로도가 포함되어 있으며 EVM의 특성 및 사용에 대해 설명합니다. AMC1305M25에 대한 자세한 내용은 AMC1305M25 제품 페이지를 참조하십시오.
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 ADC
정밀 ADC
하드웨어 개발
평가 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.