AMC1035-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Delta-sigma modulator optimized for voltage and temperature sensing:
- Input voltage range: ±1 V
- High differential input resistance: 1.6 GΩ (typ)
- Integrated 2.5-V, ±5-mA reference for ratiometric measurement
- Excellent DC performance:
- Offset error: ±0.5 mV (max)
- Offset drift: ±6 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.25% (max)
- Gain drift: ±45 ppm/°C (max)
- Ratiometric gain drift: ±15 ppm/°C (max)
- Selectable Manchester encoded or uncoded bitstream output
The AMC1035-Q1 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator that operates from a single 3.0-V to 5.5-V supply and with an externally supplied clock signal in the range of 9 MHz to 21 MHz. In Manchester mode, the specified clock range is 9 MHz to 11 MHz. The differential ±1-V input structure of the device is optimized for voltage and temperature sensing applications.
Select the output bitstream of the AMC1035-Q1 to be Manchester coded to prevent setup and hold time requirement considerations of the receiving device and to reduce overall circuit layout efforts. When used with a digital filter (such as integrated in the TMS320F28004x, TMS320F2807x, or TMS320F2837x microcontroller families) to decimate the output bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 87 dB at a data rate of 82 kSPS.
The internal reference source of the AMC1035-Q1 supports a ratiometric circuit architecture to minimize the negative impact of the supply voltage variation and temperature drift on the accuracy of the measurement.
The AMC1035-Q1 can also be used for high common-mode AC voltage sensing with a digital isolator and isolated power supply.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC1035-Q1 Delta-Sigma Modulator With a Bipolar Input of ±1 V and Reference Output of 2.5 V datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/11/14 |
Application brief | HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/07/16 | |
Functional safety information | AMC1035-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023/06/13 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
E-book | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020/06/19 | ||
White paper | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019/02/28 | ||
EVM User's guide | AMC1035EVM User's Guide | PDF | HTML | 2018/07/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1035EVM — AMC1035 평가 모듈
The AMC1035 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1035, which is a single-channel delta-sigma modulator designed for voltage, current, and temperature sensing. AMC1035EVM allows the user to explore all of the features of the AMC1035.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.