AMC1350-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Linear input voltage range: ±5 V
- High input impedance: 1.25 MΩ (typ)
- Fixed gain: 0.4 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±15 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
- Nonlinearity ±0.02% (max)
- Operation on high-side and low-side: 3.3 V or 5 V
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Fail-safe output
- Safety-related certifications:
- 7070-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1350-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from potentially harmful voltages and damage.
The high-impedance input of the AMC1350-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other voltage signal sources with high output resistance. The excellent accuracy and low temperature drift supports accurate AC and DC voltage sensing in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, traction inverters, or other applications that must support high common-mode voltages.
The AMC1350-Q1 is offered in a wide-body 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC1350-Q1 Automotive, Precision, ±5-V Input, Reinforced Isolated Amplifier datasheet | PDF | HTML | 2021/12/09 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| Application note | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions | PDF | HTML | 2025/10/13 | |
| Application note | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters | PDF | HTML | 2025/09/24 | |
| Circuit design | Three-Phase Isolated Voltage-Sensing Circuit Using AMC1350 | PDF | HTML | 2025/04/11 | |
| E-book | 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 | PDF | HTML | 2025/01/23 | |
| Application brief | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 | ||
| Functional safety information | AMC1350-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/12/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1350EVM — ±5V 입력 정밀 강화 절연 증폭기용 AMC1350 평가 모듈
AMC1350 평가 모듈(EVM)은 입력 범위 -5V~5V의 정밀 절연 증폭기인 AMC1350 평가용 플랫폼입니다. AMC1350은 7071VPK 강화 절연을 적용했으며, 양극 전압 측정 용도로 설계된 제품입니다.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |