AMC3336
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements
- Input resistance: 1 GΩ (typ)
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- High CMTI: 90 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC3336 is a precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator, optimized for high-impedance AC voltage measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3336 is optimized for direct connection to a resistor network or other, high-impedance voltage-signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage measurements over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
By using a digital filter (such as a sinc3 filter) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC3336 High-Precision, ±1-V Input, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulator With Integrated DC/DC Converter datasheet | PDF | HTML | 2021/04/26 |
Application brief | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
Application brief | 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 | PDF | HTML | 2024/07/16 | |
Application note | AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/28 | |
White paper | 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/05/16 | |
Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024/02/29 | ||
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 | ||
EVM User's guide | AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/23 | |
White paper | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019/02/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC3336EVM — DC/DC 컨버터 및 높은 CMTI가 통합된 AMC3336 평가 모듈
AMC3336 EVM(평가 모듈)은 증폭기의 고압측에 전원을 공급하는 통합 DC/DC 컨버터를 갖춘 정밀 절연 모듈레이터인 AMC3336을 평가하는 플랫폼입니다. AMC3336은 전류 션트 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 7kV 강화 절연 모듈레이터입니다.
회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)을 포함한 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.