특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
MikroElektronika
Design house TI Arm-based processors, MCUs, and accessories with IDE for software developers
MIKROE is a company, founded in 2001, that produces entire development tool chains for all major microcontroller architectures. Time-saving embedded tools, created on a daily basis. Through a commitment to excellent, reliable and fully equipped hardware and software products, MIKROE aims to help fellow engineers get the job done quickly.
MIKROE is the creator of the mikroBUS™ add-on board standard, selling over 1,000 unique Click board products direct from their website, through distribution partners, and on makerspace knowledge hubs.
-
+38-111-785-7600
- 파트너에 문의하기
- www.mikroe.com
- 평가 보드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- Batajnički drum 23
- 11186 Zemun
- Belgrade, 201063
- Serbia
자료
ASLKPRO — MikroElektronika ASLKPRO 대학 키트
MIKRO-3P-HDC-CLICK — 온도 및 습도 센서용 MikroElektronika mikroBUS 고속 프로토타이핑 클릭 보드
MikroE Click board™ 제품의 HDCCLICK 제품군은 텍사스 인스트루먼트의 온도 및 습도 센서를 지원하는 소형 애드온 보드입니다.
선택한 각 센서에는 습도(일반적으로 %RH) 및 센서의 온도 판독값에 대해 지정된 분해능이 있습니다. 이 Click board™는 다른 기능과 함께 장기적인 안정성과 신뢰성을 갖추고 있어 견고한 오프로드 차량 또는 기타 전동 실외 시스템과 같은 다양한 자동화 및 산업용 온도 및 습도 관련 애플리케이션을 개발하는 데 이상적입니다.
모든 HDC-CLICK 제품은 소프트웨어 개발을 간소화하는 (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C를 지원하는 온도 센서를 위한 MikroElektronika mikroBUS™ 신속한 프로토타이핑 Click boards™
MikroE Click board™ 제품의 TMP-I2C-CLICK 제품군은 온도를 정확하게 측정하는 소형 애드온 보드입니다. 이러한 보드는 호스트 프로세서와의 통신을 위한 I2C 인터페이스를 통해 디지털 온도를 지원합니다. 선택한 각 온도 센서에는 변환에 사용되는 센서 기술 및 ADC를 기반으로 지정된 해상도(정확도)와 범위를 제공합니다. 이 Click board™ 제품은 다양한 통신, 컴퓨터, 소비자, 환경, 산업용, 기기 애플리케이션에서 확장된 온도 측정에 적합합니다.
모든 TMP-I2C-CLICK 제품은 소프트웨어 개발을 (...)