TMP4718
- Supply range: 1.62 V to 5.5 V
- Wide operating range: –40°C to 125°C
- Remote channel accuracy: 1°C
- Resolution: 0.125°C
- Local channel accuracy: 1°C
- Resolution: 1°C
- Support I 2C and SMBus interface
- Low power consumption
- Remote diode fault detection
- Programmable digital filter
- Series resistance cancellation
- Programmable ALERT and T_CRIT limits
- Fault queue for debounce
- Adjustable default power-up limits (high temperature) for ALERT and T_CRIT
- 1.2-V logic compatible input thresholds independent of supply
The TMP4718 is a high accuracy 1°C temperature sensor with one local integrated sensor and a remote temperature sensor input that can be connected to a diode-connected transistor, such as the popular MMBT3904 NPN transistor, to replace traditional thermistors or thermocouples. The remote input can also be connected to a substrate thermal transistor or diode integrated inside microprocessors, microcontrollers, or FPGAs to monitor the die temperature of the IC.
The TMP4718 supports I2C and SMBus communication with logic levels down to 0.8V regardless of main supply rail. This enables interoperability with low voltage 1.2V MCUs without needing a secondary low voltage supply. The TMP4718 includes the Series Resistance Cancellation feature to automatically eliminate temperature errors caused by series resistance of up to 1 kΩ, allowing for greater flexibility routing to thermal diodes. The programmable offset feature allows the device to report offset-adjusted temperature data based on pre-calibrated data in specific user environments. Measurements can be done automatically with programmable conversion period, or with one-shot conversion triggered by an I 2C command.
The TMP4718A and TMP4718B offer the same function but different SMBus or I 2C device addresses. This allows the system to support two sensors on the same bus.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP4718 High-Accuracy Remote and Local Temperature Sensor with Pin-Programmable Alert Thresholds datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/26 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024/04/12 | |
Application note | Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide | PDF | HTML | 2021/03/24 | |
Application note | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 2019/12/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMP4718EVM — 원격 및 로컬 온도 센서용 TMP4718 평가 보드
MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — I2C를 지원하는 온도 센서를 위한 MikroElektronika mikroBUS™ 신속한 프로토타이핑 Click boards™
MikroE Click board™ 제품의 TMP-I2C-CLICK 제품군은 온도를 정확하게 측정하는 소형 애드온 보드입니다. 이러한 보드는 호스트 프로세서와의 통신을 위한 I2C 인터페이스를 통해 디지털 온도를 지원합니다. 선택한 각 온도 센서에는 변환에 사용되는 센서 기술 및 ADC를 기반으로 지정된 해상도(정확도)와 범위를 제공합니다. 이 Click board™ 제품은 다양한 통신, 컴퓨터, 소비자, 환경, 산업용, 기기 애플리케이션에서 확장된 온도 측정에 적합합니다.
모든 TMP-I2C-CLICK 제품은 소프트웨어 개발을 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치