Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

디지털 온도 센서

작고 사용하기 쉬운 정확한 디지털 온도 센서로 설계를 간소화하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 디지털 온도 센서 IC 보드 포트폴리오는 ±0.08°C에 이르는 매우 높은 정확도, 낮은 소비 전력, 다양한 설계 요구 사항에 맞는 사용 편의성을 제공합니다. TI의 작은 패키지 풋프린트는 다양한 온도 센서 애플리케이션의 복잡성과 비용을 줄여줍니다. 다양한 인터페이스 옵션으로 제공되는 TI 디지털 온도 센서는 고객의 디자인과 원활하게 통합됩니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 사양으로 온도 센서 찾기

주요 디지털 온도 센서

TMP118
디지털 온도 센서

±0.1°C 정확도, 초음파(0.336mm²) 얇은(240μm) I²C 디지털 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.35

TMP113
디지털 온도 센서

70nA 셧다운 전류를 지원하는 소형 DSBGA 패키지의 ±0.3°C 정확도 디지털 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.30

TMP110
디지털 온도 센서

소형 X2SON 패키지의 알림을 지원하는 ±1.0°C 정확도 I²C 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.10

TMP112D
디지털 온도 센서

알림 옵션을 지원하는 ±0.5°C 정확도 I²C 온도 센서

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.19

디지털 온도 감지 포트폴리오

checkmark

로컬 디지털 온도 센서

디지털 출력 온도 센서는 다양한 응용 분야에 대해 작은 설치 공간, 높은 정확도, 낮은 소비 전력 및 사용 편의성을 제공하며 다양한 인터페이스 옵션과 함께 제공됩니다.

checkmark

원격 다이오드 온도 센서

원격 온도 센서는 다이오드나 트랜지스터 같은 외부 PN 접합부의 온도와 FPGA 온도를 직접 측정합니다.

기술 리소스

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
SysConfig를 활용하여 사전 구성된 보드를 넘어서는 ASC Studio(아날로그 신호 체인 스튜디오)에 대해 알아보세요. ASC Studio를 사용하여 지원되는 센서에 대한 인터페이스를 신속하게 설정합니다.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.

주요 애플리케이션 알아보기

PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 및 산업용 PC
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 복잡성과 비용은 줄이고 동시에 높은 정확도를 구현하고 냉접점 보상 시스템을 최적화하세요
의료용 장비, 환자 모니터링 및 웨어러블
TI 온도 감지 솔루션을 이용해 낮은 소비 전력의 소형 폼 팩터 설계를 구현하고 ASTM E1112 및 ISO 60601-2-56 의료 정확도 표준을 충족하세요
차량용 및 산업용 카메라, 레이더 및 Lidar
IT의 온도 감지 솔루션을 이용해 기능 안전 인증을 간소화하고, 온도 의존적 전기 구성품을 보정 및 보호하세요

TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 복잡성과 비용은 줄이고 동시에 높은 정확도를 구현하고 냉접점 보상 시스템을 최적화하세요

PLC(프로그래밍 로직 컨트롤러)와 산업용 PC에서, TI의 고선형 집적 회로 온도 센서는 개별 구성 요소의 복잡성을 없애고 실시간으로 시스템 장애를 감지할 수 있도록 함으로써 유지보수 비용과 작동 중지 시간을 줄여줍니다.

TI 온도 센서는:

  • 고온에서 냉각기 및 히터를 가동해 셧다운을 방지합니다
  • 배터리 관리 및 시스템 상태를 위해 과열 보호 기능을 제공합니다
  • 효율적인 전력 관리로 구성품 수명을 극대화합니다
  • 냉접점 보상을 제공합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010019 – 온도 센서에 냉접점 보상을 제공하기 위한 RTD 교체 레퍼런스 설계
제품
  • TMP1075 – 업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서
  • TMP117 – 0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체
  • TMP112 – I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서
소프트웨어 개발

TI 온도 감지 솔루션을 이용해 낮은 소비 전력의 소형 폼 팩터 설계를 구현하고 ASTM E1112 및 ISO 60601-2-56 의료 정확도 표준을 충족하세요

웨어러블이나 의료 기구, 환자 모니터링에서는 정확한 실시간 데이터 제공을 위해 정밀한 열 측정이 필요합니다. TI의 디지털 온도 센서 포트폴리오는 보다 스마트한 콤팩트형 저전력, 신속 응답 의료 케어 솔루션 설계를 도와드립니다

TI 온도 센서는:

  • 소비 전력이 낮은 소형 패키지 형태로, 눈에 띄지 않게 모니터링 기능을 수행합니다
  • 배터리 관리 및 시스템 상태를 위해 과열 보호 기능을 제공합니다
  • 체온, 일주기 리듬, 질병 및 배란 주기를 실시간으로 추적합니다
  • ASTM E1112 및 ISO 60601-2-56 의료 등급 표준에 부합되는 정확도

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01624 – Bluetooth® 지원 고정밀 피부 온도 측정 플렉스 PCB 패치 레퍼런스 설계
  • TIDA-060034 – 히어러블 체온 모니터 플렉스 PCB 스트립 레퍼런스 설계
제품
  • TMP117 – 0.1°C 디지털 온도 센서, 48비트 EEPROM, PT100/PT1000 RTD 교체
  • TMP114 – 0.2°C의 정확도를 가진 0.15mm 높이, 1.2V 지원 온도 센서

IT의 온도 감지 솔루션을 이용해 기능 안전 인증을 간소화하고, 온도 의존적 전기 구성품을 보정 및 보호하세요

자율 주행 및 안전 기능 분야에서, 카메라, 레이더, 라이더 및 산업용 카메라 모듈의 온도 센서는 안전 작동 한도를 유지하면서 ToF(Time-of-Flight) 센서와 보조 금속 산화물 반도체 이미저 및 코어 시스템 온 칩의 보정을 지원합니다.

TI 온도 센서는:

  • 콤팩트 카메라 모듈을 위한 소형 폼 팩터와 저전력 소비 솔루션을 제공합니다
  • 과열 임계값 보호 기능을 통해 안정적인 카메라 작동을 지원합니다
  • 신호 체인 오류를 제거하고 모든 보드 아키텍처에 맞는 디지털 인터페이스를 제공합니다
  • 오토모티브 인증 및 TI 기능 안전 지원 옵션을 제공합니다

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDEP-0092 – 단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
제품
  • TMP103 – 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서(WCSP)
  • TMP112-Q1 – 2.56mm2 패키지에 I2C/SMBus를 제공하는 오토모티브 ±0.5°C 1.4V~3.6V 디지털 온도 센서
  • TMP1075 – 업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서