TMP112D
- TMP112A accuracy without calibration:
- ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (3.3V)
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
- TMP112B accuracy without calibration:
- ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (1.8V)
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
- TMP112N accuracy without calibration:
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
- TMP112Dx accuracy without calibration:
- ±0.5°C (maximum) from -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
- SOT563 package (1.6mm × 1.6mm)
- X2SON package (0.8mm × 0.8mm)
- Low quiescent current:
- 7.5-µA active (maximum), 0.35-µA shutdown (maximum)
- Supply range: 1.4V to 3.6V
- Resolution: 12 Bits
- Digital output: SMBus™, Two-Wire, and I2C interface compatibility
- NIST traceable
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TMP112EVM — TMP112 고정밀, 저전력, 디지털 온도 센서 평가 모듈
The TMP112EVM allows users to evaluate the performance of the TMP112 digital temperature sensor. The evaluation module (EVM) comes in a USB-stick form factor, with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the host computer and the TMP112 device using an I²C interface. (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치