HDC3021
- Relative humidity (RH) sensor:
- Operating range: 0% to 100%
- Accuracy: ±0.5% typical
- Offset Error Correction: reduces offset to return device to within accuracy specification
- Long-term drift: 0.19%RH/yr
- Condensation protection with integrated heater
- Temperature sensor:
- Operating range: –40°C to 125°C
- Accuracy: ±0.1°C typical
- Long-term drift: ±0.03°C/yr
- NIST traceability: relative humidity & temperature
-
Output Short Circuit Protection
- Low power: average current 0.4µA
- I2C interface compatibility up to 1MHz speeds
- Four selectable I2C addresses
- Data protection through CRC checksum
- Supply voltage: 1.62V to 5.50V
- Available auto measurement mode
- Programmable interrupts
- Programmable RH and Temp measurement offset
- Factory-installed polyimide tape assembly cover
- Factory-installed IP67 rated environmental cover
The HDC302x is an integrated, capacitive based relative humidity (RH) and temperature sensor . The device provides high accuracy measurements over a wide supply range (1.62V – 5.5V) and ultra low power consumption in a compact 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8-pin package. Both the temperature and humidity sensors are 100% tested and trimmed on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 standards.
Offset Error Correction reduces RH sensor offset due to aging, exposure to extreme operating conditions, and contaminants to return device to within accuracy specifications. For battery IoT applications, auto measurement mode and ALERT feature enable low system power by maximizing MCU sleep time. There are four different I2C addresses that support speeds up to 1MHz. A heater is available to dissipate condensation and moisture.
The HDC3020 is an open cavity package without protective cover. Two device variants have a cover option to protect the open cavity RH sensor: HDC3021 and HDC3022. HDC3021 has removable protective tape to allow conformal coatings and PCB wash. HDC3022 has a permanent IP67 filter membrane to protect against dust and water condensation.
Request more information
NIST calibration documentation is available. Request now
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
HDC3020EVM — 온도 및 습도 센서용 HDC3020 평가 모듈
HDC3020EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 HDC3020 상대 습도 및 온도 센서의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. EVM에는 MSP430F5528 마이크로컨트롤러(µC)와 HDC3020이 탑재되어 있습니다. µC는 HDC3020을 제어하고 USB 포트를 통해 호스트 PC와 통신하는 데 사용됩니다. EVM은 필요할 경우 두 개의 섹션으로 나눌 수 있도록 설계되었습니다. 천공으로 인해 사용자가 HDC3020을 분리하여 유연하게 평가할 수 있습니다.
MIKRO-3P-HDC-CLICK — 온도 및 습도 센서용 MikroElektronika mikroBUS 고속 프로토타이핑 클릭 보드
MikroE Click board™ 제품의 HDCCLICK 제품군은 텍사스 인스트루먼트의 온도 및 습도 센서를 지원하는 소형 애드온 보드입니다.
선택한 각 센서에는 습도(일반적으로 %RH) 및 센서의 온도 판독값에 대해 지정된 분해능이 있습니다. 이 Click board™는 다른 기능과 함께 장기적인 안정성과 신뢰성을 갖추고 있어 견고한 오프로드 차량 또는 기타 전동 실외 시스템과 같은 다양한 자동화 및 산업용 온도 및 습도 관련 애플리케이션을 개발하는 데 이상적입니다.
모든 HDC-CLICK 제품은 소프트웨어 개발을 간소화하는 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DEH) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치