DDS39RFS12
- 16-bit, 12 to 24GSPS, multi-Nyquist DAC cores
- Maximum input data rate:
- 16-bit, single channel complex I/Q: 775MSPS
- 16-bit, dual channel complex I/Q: 388MSPS
- Output bandwidth (-3dB): 12GHz
- Performance at fOUT = 2.997GHz, DES2XL mode, DEM and Dither off
- Noise floor (small signal): -154dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS): 68dBc
- IMD3 (-7dBFS each tone): -74dBc
- Additive phase noise, 10kHz offset: -138dBc/Hz
- Four Integrated digital up-converters (DUC)
- Interpolation: 4x, 6x, 8x, 12x ... 256x
- Complex baseband DUC for I/Q output
- Complex to real up conversion for dual channel direct RF sampling
- 64-bit frequency resolution NCOs
- Fast reconfiguration interface for fast frequency hopping
- 4-bit data with 200MHz clock
- 60ns reconfiguration (32-bit frequency)
- Any frequency hopping with phase coherence
- JESD204C Interface
- Up to 2 Lanes at up to 12.8Gbps each
- Class C-S, subclass-1 compatible
- Internal AC coupling capacitors
- SYSREF Windowing for automatic SYSREF timing calibration
DDS39RF12 and ’RFS12 are a family of dual and single channel direct digital synthesizers with 16-bit resolution digital-to-analog converters (DAC). The high sampling rate, output frequency range, 64-bit NCO frequency resolution and any frequency hopping with phase coherence makes the device capable of arbitrary waveform generation (AWG) and direct digital synthesis (DDS).
The devices can also be used as interpolating DACs for narrowband direct RF sampling or complex baseband signal generation. The maximum input data rate is 775MSPS for a single channel or 388MSPS for two channels. The devices can generate signals of up to 620MHz signal bandwidth (16-bit input resolution) at carrier frequencies exceeding 10GHz enabling direct sampling through C-band and into X-band.
A JESD204B and JESD204C compatible serial interface has 2 receiver pairs capable of up to 12.8Gbps each. The interface is JESD204B and JESD204C subclass-1 compliant for deterministic latency and multi-device synchronization through the use of SYSREF.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC39RF10EVM — DAC39RF10 평가 모듈
DAC39RF10EVM은 텍사스 인스트루먼트의 DAC39RF10, 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 평가에 사용되는 평가 보드입니다. DAC39RF10은 듀얼 채널, 16/08비트 DAC39RF10은 16비트 해상도를 지원하는 싱글 및 듀얼 채널 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 제품군입니다. 이 장치는 싱글 채널 또는 듀얼 채널 비보간 DAC로 사용할 수 있습니다. 이 디바이스는 직접 RF 샘플링 모드 또는 베이스밴드 모드에서 보간 DAC로 사용할 수도 있습니다. 최대 입력 데이터 속도는 싱글 채널 모드에서 20.48GSPS, (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치