comemso elecronics GmbH

Partner for complex embedded solutions, automotive & e-mobility testing

comemso is an innovative company that has established itself in the automotive and e-mobility sector. We are happy to get customer requirements as the basis for new products, complement them with our innovative know-how and thus create new systems with outstanding functions.

무접점 릴레이
TPSI2140-Q1 오토모티브 1,200V, 50mA, 2mA 애벌랜치 등급 절연 스위치 TPSI3050-Q1 10V 게이트 공급 장치가 통합된 차량용 강화 절연 스위치 드라이버

 

배터리 모니터 및 밸런서
BQ79616-Q1 ASIL-D를 준수하는 16S 오토모티브 정밀 배터리 모니터, 밸런서 및 통합 보호기 BQ79656-Q1 ASIL-D를 준수하는 오토모티브 16S 정밀 배터리 모니터, 밸런서, 전류 센서 BQ79731-Q1 전압, 전류 및 절연 저항 감지 기능이 포함된 차량용 고전압 배터리 팩 모니터

 

차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2662R-Q1 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU - 무선 배터리 관리 시스템용
연락처
제공된 리소스
  • 시뮬레이션 툴
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Karlsbader Str. 13
  • Ostfildern, 73760
  • Germany

자료

시뮬레이션 툴

CMSO-3P-BCS — Comemso 배터리 셀 시뮬레이터

배터리 셀 시뮬레이터(BCS)는 테스트 배터리 관리 시스템(BMS)의 핵심입니다. 이를 통해 셀 레벨에서 BMS에 필요한 모든 상태 및 고장을 시뮬레이션할 수 있습니다.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다