BQ79731-Q1
- AEC-Q100 qualified –40°C to +125°C
- Functional safety compliant
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- 17 single-ended voltage channels
- High voltage pack, link, charge measurement accuracy update to 0.2%
- Pack and cell VI sync to 64µS
- 2 independent current sense ADCs (BQ79731-Q1)
- ±0.15% gain error drift
- Input range = ±275mV
- 2 Over current detect comparators (BQ79731-Q1)
- ±1% accuracy
- Selectable bi-directional thresholds
- Programmable OC
- Integrated Coulomb counting (BQ79731-Q1)
- 15 GPIO inputs as IO, I2C, SPI, ADC and temp sense
- Dedicated MOSFET switch drive pins
- Intelligent SPI contoller HUB
- Support multiple SPI peripheral devices
- HW pin to trigger contactor drivers and Pyro Fuse drivers
- Stackable and register map compatible with BQ7971x-Q1 cell monitors
The device can be used to measure divided down high voltage nodes in a battery system. It can measure voltage across Fuse, Contactors and check isolation voltage in a battery junction box (BJB) system. The device has two integrated current sense (BQ79731-Q1) paths supporting low-side shunt resistor. Coulomb counting (BQ79731-Q1) function is available for accurate SOC calculation. There are 15 GPIOs/auxiliary inputs that can be used for HV measurements, thermistor measurements, and driving relays. There are four SW outputs that can be used to drive MOSFET switches in the measurement path. The device can function as a SPI HUB and interface with up to eight separate SPI devices/groups. Over current protection response can be achieved autonomously using HW pins for fast protection in dangerous over current events. The isolated bi-directional daisy chain ports support both capacitor and transformer based isolation. The device can also communicate with MCU over SPI and UART.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | BQ79731-Q1 Pack Voltage Current and Isolation Resistance Monitor for HV Automotive BMS Applications datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/10/07 |
White paper | 더욱 안전하고 스마트하며 더욱 연결된 배터리 관리 시스템 설계 | PDF | HTML | 2024/01/24 | |
Technical article | How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications | PDF | HTML | 2024/01/04 | |
Application brief | Scaling accurate battery management designs across energy storage systems | PDF | HTML | 2023/10/20 | |
Technical article | How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme | PDF | HTML | 2023/01/04 | |
White paper | 배터리 관리 시스템의 혁신이 EV 채택을 증가시키는 방법 | PDF | HTML | 2022/12/13 | |
Certificate | BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/11/03 | ||
Technical article | Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs | PDF | HTML | 2022/04/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ7973X-Q1-EVALUATION — BQ7973x-Q1 early evaluation files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 모니터 및 밸런서
BQ7973X-Q1-FMEDA — BQ7973x-Q1 FMEDA files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 모니터 및 밸런서
BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7973x-Q1 functional safety documents
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 모니터 및 밸런서
CMSO-3P-BCS — Comemso 배터리 셀 시뮬레이터
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.