congatec GmbH

Computer on module vendor in standard form factors with in-house manufacturing and design services

congatec is a rapidly growing technology company focusing on embedded and edge computing products and services. The high-performance computer modules are used in a wide range of applications and devices in industrial automation, medical technology, robotics, telecommunications and many other verticals.

Backed by controlling shareholder DBAG Fund VIII, a German midmarket fund focusing on growing industrial businesses, congatec has the financing and M&A experience to take advantage of these expanding market opportunities. congatec is the global market leader in the computer-on-modules segment with an excellent customer base from start-ups to international blue chip companies.

Arm 기반 프로세서
DRA829J 듀얼 Arm Cortex-A72, 쿼드 Cortex-R5F, 멀티 코어 DSP, 8포트 이더넷 스위치 및 4포트 4-port PCIe 스위치 TDA4VM 딥 러닝, 비전 및 멀티미디어 가속기가 포함된 듀얼 Arm® Cortex®-A72 SoC 및 C7x DSP

 

멀티 채널 IC(PMIC)
LP8764-Q1 오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개 TPS6594-Q1 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC

 

이더넷 PHY
DP83867IS SGMII를 지원하는 산업용 온도, 견고한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
본사
  • Auwiesenstraße 5
  • Deggendorf, 94469
  • Germany

자료

평가 보드

CONGA-3P-STDA4 — 듀얼 Arm Cortex-A72 C7x DSP, GPU가 포함된 TDA4VM SoC용 Congatec STDA4 SMARC 시스템 온 모듈

Congatec의 STDA4 SMARC 모듈은 TDA4VM 애플리케이션 프로세서 및 DRA829J 네트워킹 프로세서를 기반으로 합니다.
이 모듈은 듀얼 Arm® Cortex®-A72, DSP 및 딥 러닝(NPU) 및 멀티미디어(GPU), Arm® Cortex® -R5F MCU로 실시간 통신 및 안전 기능의 부담을 덜기 위해 설계되었습니다. 이 모듈은 혹독한 환경용 애플리케이션과 -40°C ~ +85°C의 산업용 온도 범위에서 높은 안정성을 위해 설계되었습니다.

다양한 제품 변형을 사용하면 LPDDR4 RAM 및 eMMC 5.1 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다