Elektrobit

Automotive software solution provider

Elektrobit is an award-winning and visionary global vendor of embedded and connected software products and services for the automotive industry. With over 35 years of serving the industry, Elektrobit’s software powers over five billion devices in more than 600 million vehicles and offers solutions for car infrastructure software, connectivity & security, automated driving and related tools, and user experience. Elektrobit is a wholly-owned, independently-operated subsidiary of Continental.
Arm Cortex-R MCU
AM2631-Q1 실시간 제어, 기능 안전 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 단일 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2632-Q1 실시간 제어, 기능 안전 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2634-Q1 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 차량용 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 차량용 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

Arm 기반 프로세서
AM620-Q1 운전자 모니터링, 네트워킹 및 V2X 시스템을 위한 임베디드 안전을 갖춘 오토모티브 컴퓨팅 SoC AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원 AM625-Q1 디지털 클러스터를 위한 안전 기능이 내장된 차량용 디스플레이 SoC AM62A3 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A3-Q1 1-2대의 카메라, 운전자 모니터링, 대시캠용 RGB-IR ISP를 지원하는 오토모티브 1 TOP 비전 SoC AM62A7 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC AM62A7-Q1 1~2대의 카메라, 운전자 모니터링, 전면 카메라용 RGB-IR ISP를 갖춘 2 TOPS 비전 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC TDA4VM 딥 러닝, 비전 및 멀티미디어 가속기가 포함된 듀얼 Arm® Cortex®-A72 SoC 및 C7x DSP TDA4VM-Q1 딥 러닝을 사용하는 L2, L3 및 근거리 분석 시스템용 오토모티브 시스템 온 칩
연락처
제공된 리소스
  • 운영 체제(OS)
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Am Wolfsmantel 46
  • Erlangen, Bavaria, 91058
  • Germany

자료

운영 체제(OS)

EB-3P-TRESOS — Elektrobit EB tresos 클래식 AUTOSAR 소프트웨어

With decades of experience in the field of basic software, Elektrobit’s EB tresos product line and customized Classic AUTOSAR solutions help address each carmaker’s specific requirements delivering state-of-the-art software. For each project, Elektrobit offers the right solution to fit automotive (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다