설계 및 개발 파트너 디렉토리
Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Supports innovative solutions, hardware design, control algorithms, protocol and drivers

GENCON Technology is focus on innovative design based on the latest technology developing both hardware and software levels solutions that can be easily and rapidly prototyped to meet customer specific needs at wireless communication, smart equipments, industrial control and automotive related application. GENCON Technology has outstanding R&D, marketing and service teams, providing high-quality products and technical services to customers around the world. Provides wireless protocol transmission modules, mmWave radar modules , embedded control motherboards, and MCU solutions. Our core technical team has rich experience in industry, relying on years of industry project accumulation, has overcoming many key technologies, and combined with industry applications, many innovative products have been released.Our products are mainly used in smart homes, Internet of Things, industrial control, automotive and others
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)
LMR16006 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터, 저 Iq 지원

 

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0L1306 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

BLDC 드라이버
DRV8316 통합 전류 감지 및 통합 FET를 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LM1117 800mA 15V 선형 전압 레귤레이터

 

습도 센서
HDC2080 2% RH 초저전력 디지털 상대 습도 센서, 인터럽트/DRDY

 

인버팅 버퍼 및 드라이버
SN74HC14 슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널, 2V~6V 인버터
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 아시아 나머지 지역
  • 인도
  • 중국
본사
  • Room B601, B Tower, Jingu Park, No.88 Longzhu 4th Road, Nanshan
  • Shenzhen, Guangdong, 518073
  • China

자료

평가 보드

GENCN-3P-GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 습도 및 온도 센서 보드 레퍼런스 설계

Shenzhen Gencon Technology GCM00L5는 소형 습도 및 온도 센서 제어 보드 레퍼런스 설계입니다. 이 센서는 현재 주변 공기 온도와 상대 습도를 감지하고 전자 잉크 화면 디스플레이 패널을 통해 사용자가 현재 환경 값을 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. 이 설계는 MSPM0L1306 저전력 마이크로컨트롤러 유닛(MCU), HDC2080 저전력 습도 및 온도 센서와 디스플레이 모듈을 전자 잉크 화면으로 사용합니다. GCM00L5는 3V 표준 버튼 배터리(CR2032, 220mAh)를 사용하도록 설계되었습니다.

평가 보드

GENCN-3P-GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 브러시리스 DC 모터 컨트롤러 레퍼런스 설계

Shenzhen Gencon Technology GCM00M02는 브러시리스 DC(BLDC) 모터 컨트롤러 레퍼런스 설계로, 최대 60W까지 연속 작동할 수 있습니다. 이 설계는 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 및 DRV8316 3상 모터 드라이버 통합 회로(IC)를 사용합니다. 브러시리스 DC(BLDC) 모터 컨트롤러는 PID 제어 알고리즘을 사용하여 토크, 속도 및 각도 제어를 비롯한 DC 모터의 중간 정밀 제어를 달성합니다. 상위 컴퓨터에서 제어 매개 변수로 컨트롤러를 설정할 수 (...)

평가 보드

GENCN-3P-MSPM0L130X — GENCON-MSPM0L-MiniEVB evaluation board for M0 applications

The GCT-MSPM0L130X-EVK   is an easy-to-use evaluation kit (EVK) for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L series M0+ MCU platform.we can provide three different core boards  Core-MSPM01306XRHB,Core-MSPM01305XRGE and Core-MSPM0L1106XDGS28.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다