특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
DLP design house & module provider
Light is our source of power. In-Vision has been an approved Texas Instruments DLP® design house partner for more than a decade. We provide engineering and manufacturing services ranging from optics and electronics design to prototyping and serial production. Our product portfolio covers high-end projections lenses as well as the world's most powerful DLP-based light engines.
- 광학 모듈
- 북미
- Industriestrasse 9
- Guntramsdorf
- Vienna, 2353
- Austria
자료
INV-3P-FIREBIRD — DLP9000용 IN-VISION Firebird, 고해상도 3D 프린터 조명 엔진
In-Vision의 Firebird 광학 모듈은 2560x1600 픽셀의 기본 해상도와 7.6 µm의 마이크로미러 피치 크기로 DLP9000을 지원합니다. 딥 블루 LED 조명에 최적화. Firebird는 높은 픽셀 해상도와 뛰어난 광학 성능을 갖춘 구조화된 경량 애플리케이션플을 지원합니다. 프로젝션 장치에는 개별 응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 교환 가능한 렌즈 어셈블리의 여러 옵션이 있습니다. In-Vision은 맞춤형 렌즈 솔루션을 설계하고 제조할 수도 있습니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 (...)
INV-3P-HELIOS — In-Vision Helios, DLP9000을 사용하는 적층 가공 조명 엔진
DLP® 기술 기반 3D 프린팅을 위해 설계된 Helios는 In-Vision의 새로운 독점 고전력 조명 모듈과 고성능 광학 부품을 결합했습니다. TI의 DLP9000을 기반으로 하는 Helios는 최대 12W의 출력 전력을 제공하며, 비용 효율적인 인화에 기여하고, 새로운 재료에 기반한 애플리케이션을 지원하고, 직렬 생산을 위한 적층 가공을 검증할 것입니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 과학 애플리케이션.
INV-3P-IKARUS — DLP6500용 In-Vision IKARUS 풀 HD II, 적층 가공 조명 엔진
In-Vision의 Ikarus II는 3D 프린팅 애플리케이션을 위해 파란색 파장 조명을 사용하는 조명 엔진 모듈 제품군 중 하나입니다. DLP6500 칩셋에 기반을 둔 Ikarus II는 광학 성능 저하 없이 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 다양한 기성품 프로젝션 렌즈를 즉시 사용할 수 있습니다. 또한 In-Vision의 엔지니어링 및 제조 팀은 짧은 리드 타임에 특정 파장 또는 초점 비율을 위해 사용자 지정 렌즈 또는 조명 시스템 설계를 제공합니다. 애플리케이션 분야: 3D 프린팅, 노광, 생물공학 및 기타 산업용 및 (...)