Picocom

5G open RAN baseband semiconductor and software specialist

Picocom is a semiconductor company that creates and designs hardware and software for wireless infrastructure, with focus on small cell applications, open radio access network (ORAN), 4G and 5G solutions.

Arm 기반 프로세서
AM6412 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

 

RF FDA
LMH9135 발룬 기능이 통합된 3.2~4.2GHz 차동-단일 종단 증폭기

 

RF 샘플링 트랜시버
AFE7728D 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 듀얼 채널 RF 트랜시버 AFE7768D 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 4채널 RF 트랜시버 AFE7769D 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD를 지원하는 쿼드 채널 RF 트랜시버

 

통합 정밀 ADC 및 DAC
AFE10004 EEPROM 및 출력 스위치를 지원하는 4채널 전원 증폭기 모니터 및 컨트롤러
연락처
제공된 리소스
  • 개발 키트
지원되는 지역
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 유럽
  • 중국
본사
  • DeskLodge House, Redcliffe Way,
  • Bristol, BS1 6NL
  • United Kingdom

자료

개발 키트

PCM-3P-PC802 — AFE77xxD용 Picocom PC802 5G 소형 셀 PHY SoC

PC802는 5GNR/LTE 소형 셀 분리 및 통합 RAN 아키텍처를 위해 특별히 설계된 PHY SoC입니다. 이 플랫폼은 저 PHY 기능을 가진 Picocom의 분할 7.2 무선 장치(O-RU)용 PC802를 사용한 TI AFE77xxD의 원활한 상호 작용과 평가를 위해 설계되었습니다. SoC는 PCIe를 사용한 SCF FAPI 인터페이스를 통해 계층 2/3 스택과 상호 작용합니다. PC802는 O-RAN Open Fronthaul eCPRI 인터페이스를 통한 무선 장치(O-RU)와의 상호 작용 또는 표준화된 JESD204B (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다