Recom Power GmbH

Electronic power products and solutions

RECOM manufactures a full range of standard and customized DC/DC and AC/DC converters in every power class from sub-1W to tens of kW, alongside switching regulators and LED drivers in a wide selection of formats. The company headquarters are located in Gmunden, Austria, and include a state-of-the-art logistics, research and development center, and laboratory wing and is supported by a worldwide distribution network. The RECOM name has become synonymous with high quality, integrity, innovation, and excellent customer service.
절연 CAN 트랜시버
ISO1042 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Münzfeld 35, 4810
  • Gmunden

자료

평가 보드

RECOM-3P-R-REF03-CAN1 — ISO1042 및 R1SX-3.305/H 절연 DC/DC 컨버터가 포함된 Recom 절연 CAN 및 전원 레퍼런스 보드

Recom's R-REF03-CAN1 reference board allows design engineers to quickly develop and analyze isolated CAN bus systems. It includes the galvanically-isolated ISO1042 CAN transceiver, which supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다