RFbeam Microwave GmbH

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Schuppisstrasse 7
  • St. Gallen, 9016
  • Germany

자료

평가 보드

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB — RFBeam V-LD3-RFB 산업용 레이더 모듈

TI의 IWRL6432 칩셋으로 구동되는 V-LD3-RFB 센서 모듈은 사람 탐지 및 최대 20m의 다중 물체 추적에 탁월합니다. 이 제품은 인간 존재 감지 데모 및 분류기가 사전 로드된 TI의 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)와 호환됩니다. 최적화된 안테나와 사전 보정을 갖춘 V-LD3-RFB는 개발을 간소화합니다.

평가 보드

RFBEAM-3P-V-MD3 — IWR6843 기반의 RFbeam V-MD3 방수 센서

V-MD3은 통합 신호 처리 및 추적 알고리즘을 특징으로 하는 하이엔드 3D 레이더 트랜시버입니다. 움직이는 물체와 정지된 물체의 속도, 방향, 거리 및 각도(방위각 및 고도 모두)를 정확하게 측정할 수 있습니다. 디지털 아키텍처 및 광범위한 전원 공급 범위로 독립형 및 MCU 기반 애플리케이션 모두에서 사용이 간편합니다.

이 센서에는 IWR6843 RF 프론트 엔드와 FPGA가 장착되어 있어, M12 커넥터가 있는 견고한 IP-65 하우징 내에 이더넷 연결을 제공합니다. 레이더 프론트 엔드의 기능은 3개의 전송(TX) 및 4개의 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다