설계 및 개발 파트너 디렉토리
Sheldon Instruments, Inc.

Sheldon Instruments, Inc.

DSP hardware & software solution provider

Sheldon Solution is present at the intersection of embedded real-time hardware, software, and service. With the ever increasing complexity of systems the Sheldon Solution is an integral part in helping customers develop their products on time and in budget.

The Sheldon Solution has all the tools you need to reduce the time and cost of development of your product.

  • Embedded/DSP processing and data acquisition
    • Flexible, expandable, durable
    • Long product life cycle
    • Large processing power in small form factors
    • Low power consumption
  • Turn-key software
    • Easy to integrate
    • Field tested
  • Implementation assistance
    • Guidance
    • Training
    • Support
    • Custom design
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C6652 고성능 비용 최적화된 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 600MHz TMS320C6654 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최고 850MHz TMS320C6655 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최고 1.25GHz TMS320C6657 고성능 듀얼 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz, 2UART TMS320C6670 통신용 4코어 고정 및 부동 소수점 DSP TMS320C6671 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 1GHz TMS320C6672 고성능 듀얼 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz TMS320C6674 고성능 쿼드 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz TMS320C6678 고성능 옥토 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz
연락처
제공된 리소스
  • 도터 카드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • 7435 University Ave.
  • Ste 201
  • La Mesa, California, 91942
  • United States

자료

도터 카드

SHELD-3P-DSP-SOMS — Sheldon DSP-FPGA 보드

Sheldon Instruments designs and manufactures DSP based, COTS data acquisition and control hardware for PCIe/PCI, PCI104e/PCI104, XMC/PMC, and CompactPCI systems, along with drivers and real time development software for a variety of applications and markets.

Learn more about Sheldon Instruments at (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다