설계 및 개발 파트너 디렉토리
Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd

Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd

Supports sensorless FOC treadmill power system, strength training motor system and servo driver

Supermagnetic Power specializes in the development and production of various high-voltage and low-voltage, inductive and Sensorless FOC drives and servo drives, bus motion control and force feedback control systems, as well as related technologies and services; Our company's sensorless foc Treadmill control system, tensioner training station, manipulator joints, and high-power aircraft electrical adjustment have gone to the market in batches, creating new value for customers.
C2000 실시간 마이크로컨트롤러
TMS320F280025C C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB TMS320F28027F C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 아프리카
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
본사
  • No. 49-1 , Shiwei Street, Minzhu Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen
  • Shenzhen, Guangdong, 518117
  • China

자료

평가 보드

SMPT-3P-C2110V — Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V 브러시리스 DC 시스템 온 모듈(트레드밀용)

C2110V는 트레드밀에 브러시리스 모터와 무센서 FOC(자속 기준 제어) 드라이브를 장착할 수 있도록 최고의 모터 설계 및 기술, 모터 드라이브 알고리즘 및 트레드밀 제어 알고리즘을 채택한 모터 드라이브 솔루션입니다. 이 제품에는 러닝 감지 및 컨트롤, 스텝 주파수 속도 조절, 체중 측정, 칼로리 소모량 측정 등의 지능형 알고리즘이 통합되어 있어 다양한 트레드밀에 성공적으로 적용되었습니다.

솔루션 장점:

  • 안정적인 성능, 낮은 고장률과 쉬운 유지 보수
  • 낮은 무부하 전류
  • 고효율 및 낮은 온도 상승
  • 소형
  • 브러시 모터의 6배에 달하는 (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다