설계 및 개발 파트너 디렉토리
Sundance Multiprocessor Technology

Sundance Multiprocessor Technology

Hardware module provider for DSP

Sundance Multiprocessor Technology Ltd. was established in 1989. The Sundance company strategy is to produce a comprehensive range of competitively priced and well engineered products for the high-performance embedded processing market.

Our first products were designed for the parallel processing market. The product portfolio included PC add-in boards and modules. Sundance rapidly developed and built a wide range of processor modules and boards. The range included many special purpose modules and allowed Sundance to act as a ‘one-stop’ shop for system designers and manufacturers.

Today, the Sundance product range includes modular systems based on the Texas Instruments TMS320C6x (‘C6x) range of processors. Many products are now in their second or third generation, having been enhanced in response to customer demand.

고속 DAC(>10 MSPS)
DAC3484 쿼드 채널, 16비트, 1.25GSPS, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
본사
  • Unit 20, Chiltern House
  • Waterside
  • Chesham, HP5 1PS

자료

평가 보드

SUNM-3P-SOM — DAC3484를 사용하는 Sundance Multiprocessor Technology 쿼드 채널 1.25GHz DAC FMC 모듈

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다