특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Toradex Inc.
System on module vendor for TI Arm-based processors with pin-to-pin families and software products
Toradex engineers are specialists in embedded hardware and software. Their portfolio of products, including those based around Arm architecture, is designed and developed by a team of engineers located in global locations - Switzerland, USA, Brazil and more.
A computing supplier for mission-critical IoT and embedded applications, enabling customers with optimized total cost of ownership and extended product life-cycles.
Toradex's mission is to provide easy-to-use, production ready off-the-shelf embedded computing products with premium quality and long-term reliability. Through innovation, we perform market-leading integration of hardware, software, and services to reduce complexity, time-to-market, risk, and costs for their customers.
-
+41-415-004-800
- 파트너에 문의하기
- www.toradex.com
- 평가 보드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- Ebenaustrasse 10
- Horw, 6048
- Switzerland
자료
TRDX-3P-AQUILA-AM69 — AM69 및 AM69A 프로세서용 Toradex Aquila AM69 시스템 온 모듈
Aquila AM69는 로봇, AI, 실시간 제어 및 컴퓨터 비전 애플리케이션용으로 설계된 AM69 SoC(System on Chip)를 기반으로 합니다. TI의 AM69는 산업용 안정성과 오래 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Aquila AM69의 통합 신경망 처리 장치(NPU)는 32 TOPS를 달성하여 빠른 추론 시간을 제공하며, 동일한 전력 범위에서 CPU 및 GPU 기반 솔루션보다 우수한 성능을 발휘합니다. Toradex는 TensorFlow와 같은 인기 있는 기계 학습 프레임워크와의 통합을 제공합니다. Aquila (...)
TRDX-3P-VERDIN-AM62 — Toradex Verdin AM62 system on module for AM625 Arm Cortex-A53 processor with GPU
The Verdin AM62 is an attractive entry point to the Verdin ecosystem with the lowest total cost of ownership, featuring the AM62x processors with up to 4x Arm Cortex-A53 cores. Pin-compatible with the Verdin SoM family. Integrated OTA remote updates, device monitoring, and remote access with (...)