특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
Supports wireless, digital key, PCS, EMS, hardware, software, firmware, design tools and simulation
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd. (Brand TTC), is a national high-tech enterprise dedicated to R&D and production of short-range wireless communication products. The R&D center is located in Shenzhen, China. They provide customers with RF core device and system integration development, technical support and overall solutions.
TTC is a professional technology and product service partner of Texas Instruments in the Asia-Pacific region. They have over 60 patents for inventions and utility models. The products have passed BQB, FCC, RED, IC, SRRC, ROHS, REACH certifications. TTC continues to implement the ISO9001:2015, IATF16949 quality management system.
Having years of profound experience in the field of wireless communication technology and applications, TTC focuses in BLE, NFC, Zigbee and UWB product protocol stack applications, system compatibility, multi-device interconnection, comprehensive role applications and hybrid positioning algorithms. Their products exhibit technical characteristics of low power consumption, long standby time, long range, high security, excellent stability and good consistency. They serve thousands of global customers and provide digital key systems compliant with CCC3.0, ICCE industry alliance standards for well-known automobile brands and supplies various auto-grade wireless communication products.
-
+0-755-8623-3846
- 파트너에 문의하기
- www.ttcble.com
- 개발 키트
- 도터 카드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- Unit 505,Block c,First Building,Smart Park,No.76 Baohe Road,Longgang District, Shenzhen
- Shenzhen, Guangdong, 518116
- China
자료
TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules
HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C),
HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories.
HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM — CC2642xx 및 CC2340R5xx 기반 TTC PEPS 시스템
시스템 작동 전압: 9~16V
공급 전압: 14V
CLTC 에너지 소비 ≤ 140mA
시스템 정동작 전류: ≤ 1mA(Bluetooth 통신 기능이 꺼져 있음) ≤ 10mA(Bluetooth 통신 기능이 켜져 있음)
작동 온도: -40℃~125℃
서비스 수명: 10년
- 차량 중심으로부터 원격 제어 거리는 360도 범위 내에서 30미터 이상입니다
- Bluetooth 통신 주파수는 2.4GHz입니다
- 차량 내부 및 외부의 위치 파악 정확도는 20cm 미만입니다
- Bluetooth 연결 시간은 처음 연결 시 1.5초 미만이고 처음 (...)
TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — TTC Bluetooth 저에너지 모듈
HY-23400XP는 저전력 스마트 장치 및 loT 애플리케이션을 대상으로 하는 고집적 Bluetooth 5.3 모듈인 Bluetooth 저에너지 애플리케이션에 필요한 모든 기능을 통합합니다.
HY-234001P는 저전력 제품 애플리케이션을 위한 프로그래머블 GPIO 10개를 제공하며 다양한 PCB 안테나를 제공합니다.
HY-23400XP는 고객 애플리케이션을 위한 무선, 스택, 프로필 및 애플리케이션 공간 등 모든 Bluetooth 저에너지 기능을 제공합니다. 또한 모듈은 센서 연결을 위한 유연한 하드웨어 인터페이스를 (...)
TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES — CC1310F128x, CC1312Rx, CC1352P7x, CC1350F 및 CC430Fx 기반 TTC SUB-1GHz 모듈 솔루션
IEEE 802.15.4g, g, IP 지원 스마트 개체(6LoWPAN), 무선 M-버스, KNX 시스템, Wi-SUN™ 및 독점 시스템을 지원합니다. OTA(Over-the-Air) 업그레이드 및 장거리 통신을 지원합니다. 315-, 433-, 470-, 500-, 779-, 868, 915, 920MHz ISM 및 SRD 시스템.
CC1312R 디바이스는 IEEE 802.15.4g, IPv6 지원 스마트 개체(6LoWPAN), MIOTY®, Wi-SUN® 및 TI 15.4-스택(Sub-1 GHz)을 포함하는 독점 시스템을 (...)
TTC-3P-ZIGBEE-MODULES — TTC Zigbee 모듈
HY-52PX01 PC는 SimpleLink™ CC2652P를 기반으로 개발되었습니다. 이 제품은 Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 저에너지, IEEE 802.15.4, IPv6(6LoWPAN), TI 15.4-Stack(2.4GHz)을 포함한 독점 시스템, DMM(동적 다중 프로토콜 관리자) 드라이버를 통한 동시 다중 프로토콜을 지원하는 2.4GHz 무선 MCU(마이크로 컨트롤러)입니다. 이 장치는 건물 보안 시스템, HVAC, 의료, 유선 네트워킹, 휴대용 전자 제품, 홈시어터 (...)
TTC-3P-CC2340-BEACON — TTC HY-234014P 비컨 지원 Ibacon 및 사용자 지정 브로드캐스트 프로토콜
TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다.
HY-234014P는 TI의 CC2340 기반 SimpleLink 2.4GHz 비컨 제품으로, Bluetooth® 5.3 저에너지를 지원합니다. 이 제품은 고성능 ARM Cortex-M0+ 프로세서와 512KB 플래시, 36kB 초저 누설 SRAM, (...)
TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE — TTC HY-42R101 BLE 모듈은 UART 통신 및 31 GPIO를 지원
TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다.
HY-42R101CC와 및 HY-42R101WC는 풍부한 주변 기기를 지원하는 Bluetooth 저에너지 5.2 모듈 기반 TI CC2642R 칩셋입니다. 둘 다 CC2642-Q1 모듈을 사용한 PIN-PIN 설계가 있습니다.
이 장치는 건물 보안 (...)
TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE — TTC HY-330001 WIFI 6 모듈은 TCP/IP 스택을 실행할 수 있는 모든 프로세서 또는 MCU 호스트를 지원합니다.
TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다.
HY-330001 모듈은 Wi-Fi® 6 무선 모듈의 핵심 설계로 TI CC3300을 기반으로 합니다. Wi-Fi는 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC, 베이스밴드 및 RF 트랜시버, 2.4GHz, 20MHz, 단일 공간 스트리밍, 하드웨어 기반 (...)
TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING — TTC HY-27P101PC 지원 채널 사운딩 포지셔닝 솔루션
TTC는 차량용 디지털 핵심 제품의 대량 생산을 최초로 달성했으며 주요 차량용 OEM과의 프로젝트 협력을 유지하고 있습니다.
HY-27P101PC 및 HY-27P103WC는 AEC-Q100 인증 차량용 애플리케이션을 위한 Bluetooth 저에너지(5.3 이상) 모듈입니다. Bluetooth 채널 사운딩(고정밀 거리 측정)을 지원합니다. 차량용 장치 사양 온도 등급 2: ( –40°C~+105°C).
이러한 장치는 PEPS(패시브 엔트리 패시브 스타트), PaaK(모바일 키), RKE(원격 키리스 엔트리)를 포함한 차량 (...)
TTC-3P-HY330101 — CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC용 TTC Wi-Fi® 모듈
TTC-3P-WBMS-MODULE — TTC HY-26R101CC 모듈은 SimpleLink™ WBMS를 지원
TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다.
SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1 장치는 무선 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 AEC-Q100 호환 무선 MCU(마이크로컨트롤러)입니다. 이 장치는 BMS(배터리 관리 시스템) 및 케이블 교체와 같은 애플리케이션의 저전력 무선 (...)