Variscite

System on module vendor for TI Arm-based processors with pin-compatible, scalable module families

For almost two decades Variscite has been developing, producing and manufacturing a powerful range of system on modules, consistently setting market benchmarks in terms of speed and innovation.

The company's portfolio is based on leading SoC vendors, including Texas Instruments.

All Variscite production is performed at fully ISO 13485, 9001 and 14001 compliant facilities, satisfying an international customer and regulatory requirements for a broad range of industries including medical devices and related services. The company's production facilities are equipped with the most advanced SMT machines that ensure punctual deliveries and high-quality products.

Having first entered the embedded market in 2003 with specialized designs for a variety of industrial applications, Variscite has continued to innovate and be first-to-market. A couple highlights include the release of the first Cortex-A8 SOM back in 2009 and, in 2011, breaking the speed record again with the first OMAP4460-based 1.5GHz Cortex-A9 system on module.

Variscite serves more than 5,000 customers in over 50 countries worldwide, delivering a cost-sensitive high-performance portfolio that combines interface flexibility with advanced power management. Variscite transforms clients' visions into successful products.

The Variscite mission statement: -To innovate with future-proof solutions, well ahead of the market -To provide comprehensive, rapid and premier technical support throughout the design cycle -To deliver a one-stop-shop for total System on Module solutions and design services

Arm 기반 프로세서
AM3351 Sitara™ 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4372 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9 AM4376 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM4379 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 4 Hamelacha St. Lod
  • 7152008 Israel
  • Lod, 7152008

자료

평가 보드

VAR-3P-SITARASOMS — Variscite Sitara SOM

Variscite designs and produces a variety of system on modules and single board computers based TI's Sitara™, OMAP™ and DaVinci™ processors, covering a wide range of products, segments and markets. Variscite provides its customers with a complete development kit supporting Windows (...)
평가 보드

VAR-3P-SOM-AM62 — GPU를 지원하는 AM625 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서용 Variscite VAR-SOM-AM62 시스템 온 모듈

VAR-SOM-AM62는 고성능 CPU, 낮은 전력 소비량 및 그래픽 기능이 결합된 SOM(System On Module)/COM(Computer On Module)입니다. SOM은 산업용 임베디드 제품 및 전력에 민감한 에지 디바이스를 위한 솔루션으로, 400MHz Cortex-M4F 및 333MHz PRU 실시간 코프로세서를 지원하는 1.4GHz Quad Cortex™-A53 TI AM625x에서 구동됩니다.

이 고도로 통합된 플랫폼의 연결 옵션에는 인증된 단일 또는 듀얼 대역 WiFi, BT/BLE5.2, 3x CAN 버스, (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다