ViALUX

DLP 설계 하우스 겸 모듈 공급자

ViALUX GmbH는 비상장 기업으로. 독일 켐니츠에서 2000년에 설립되었습니다. ViALUX의 팀은 광학, 이미지 처리, 광전자 공학 분야에서 오랜 경험을 보유하고 있습니다. 우수한 역량을 갖춘 엔지니어 팀의 지식과 스킬을 통해 기술 발전의 최전선에서 제품 혁신을 이뤄내고 있습니다. 아시아, 미주, 유럽의 산업 지역을 담당하는 유통망이 있어 현지에서 서비스를 제공합니다. ViALUX는 연간 생산량의 80% 이상을 수출하며 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

ViALUX는 3D 형상 및 변형 분석을 위해 전자광학 부품 및 광학 측정 시스템을 개발, 생산, 유통합니다. ViALUX 제품은 자동차 업계, 철강 업계, 머신 비전 업계, 생명공학, 의료 및 연구 개발 등 다양한 시장에 활발히 판매되고 있습니다. ViALUX 포트폴리오를 대표하는 세 가지 주요 제품은 다음과 같습니다.

- DLP 제품

- zSnapper® 3D 스캐너

- AutoGrid® 변형률(스트레인) 측정

ViALUX는 텍사스 인스트루먼트 DLP® 제품군의 설계 하우스 파트너로서 20년 넘게 최신 DLP 애플리케이션을 지원해 왔습니다. ViALUX의 DLP 서브 시스템을 통해 고객은 우수한 DLP 성능을 최대한 활용하고 디지털 마이크로미러 기술에 손쉽게 진입할 수 있습니다. ViALUX 엔지니어는 고속 DMD 제어, 솔리드 스테이트 광원, 광원 엔진 설계의 모든 측면을 포함해 포괄적인 자문 및 제품 지원을 제공합니다.

ViALUX는 DLP 기술에 기반한 완벽한 3D 스캐너 시스템을 제공해 의료용 등급의 3D 스캔을 지원하며, 높은 안정성과 정확도에 사용 편의성까지 완비했습니다. 독보적인 하드웨어 설계와 오랜 기간에 걸쳐 검증된 정교한 소프트웨어 알고리즘 덕분에 전신 또는 신체 부위 일부분을 3D 프레임 레이트 40Hz로 캡처하는 탁월한 성능이 제공됩니다. ViALUX zSnapper® 장치는 헬스케어 시설 및 의료 기관에서 성공적으로 사용되고 있습니다.

AutoGrid® 변형률 측정 시스템에서는 고정밀 사진 측량을 구현합니다. AutoGrid® 기술은 판금 산업 요구 사항에 맞춰 설계, 개발되어 스탬핑 공장의 산업 환경에서 변형률 분석에 검증된 솔루션으로 자리 잡았습니다. AutoGrid® 변형률 측정 솔루션은 Tier 1 공급업체, 다이 제작사, 통합업체, 철강 생산업체를 비롯한 전 세계 자동차 제조 업계에 유용하게 사용되고 있습니다.

ViALUX에서는 전사적으로 품질을 중시하여 ISO 9001:2015 및 ISO 13485:2012 공인 품질 보증 프로그램을 유지합니다. 명확한 조직 구조, 잘 정의된 목표와 전략, 효율적이고 투명한 제어관리 프로세스가 최고의 제품 품질을 보장하는 요인입니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러 DLPC910 DLP6500 및 DLP9000 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

NIR(>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

UV(<420nm) DMD
DLP7000UV 0.7인치, XGA UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9000XUV 0.9인치, WQXGA 고속 UVDLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9500UV 0.95인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP6500FLQ 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP7000 0.7인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9000X 0.9인치 WQXGA 고속 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9500 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
연락처
제공된 리소스
  • 개발 키트
  • 광학 모듈
  • 애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Reichenhainer Str. 88
  • Chemnitz, Sachsen, 09126
  • Germany

자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

VIALUX-3P-ALP-4 — DLPLCRC410 용 ViALUX ALP-4.1 컨트롤러 소프트웨어 제품군 평가 모듈

ViALUX’ ALP-4.1 is an accessory software package compatible with the DLPLCRC410 evaluation module from Texas Instruments. It supports the built-in hardware components and contains the corresponding driver and controller firmware as well as ViALUX’ FPGA logic design for the EVM board. (...)
개발 키트

VIALUX-3P-V-MODULES-410 — DLPC410용 ViALUX V 모듈

ViALUX V-모듈은 DLPC410용 컨트롤러 보드, 디지털 마이크로미러 장치(DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV) 및 검증된 ALP 컨트롤러 스위트 소프트웨어를 포함하는 완전한 서브시스템입니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 사용 가능한 고성능 픽셀 수준 제어를 지원합니다. 새로운 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP® 서브시스템은 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스를 통해 신제품을 빠르게 출시할 수 있습니다. V-모듈은 서로 다른 인터페이스(USB 2.0, USB (...)
평가 보드

VIALUX-3P-SUPER-910 — DLPC910용 ViALUX SuperSpeed V 모듈

ViALUX’ SuperSpeed v-모듈은 DLPC910, 디지털 마이크로미러 디바이스(DLP6500FLQ 또는 DLP9000X) 및 ALP-4 컨트롤러 제품군 소프트웨어가 포함된 완전한 서브시스템을 제공합니다. 산업용 등급 모듈은 즉시 고성능 픽셀 레벨 제어를 지원합니다. 새로운 최신 애플리케이션을 위해 설계된 이러한 DLP 서브시스템에는 다양한 기능을 갖춘 프로그래밍 인터페이스가 있어 짧은 제품 출시를 지원합니다.

DMD 보드의 소형 설계는 플렉스 케이블 연결을 1개가 아닌 두 개의 PCB 에지에 결합하여 조립 공간을 (...)

광학 모듈

VIALUX-3P-DLP6500FLQ-I — DLP6500FLQ을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP6500FLQ을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP650LNIR-I — DLP650LNIR을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP650LNIR을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP7000-I — DLP7000을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP7000을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP7000UV-I — DLP7000UV을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP7000UV을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP9000X-I — DLP9000X을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP9000X을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP9000XUV-I — DLP9000XUV을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP9000XUV을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP9500-I — DLP9500을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP9500을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-DLP9500UV-I — DLP9500UV을 사용하는 산업용 ViALUX GmbH 광학 모듈

ViALUX GmbH는 DLP9500UV을 사용하는 산업 애플리케이션용 디지털 마이크로미러 장치, 조명원, 광학 및 관련 기계가 포함된 소형 어셈블리인 광학 모듈을 설계 및 제조하는 전문 지식을 갖춘 독립 회사입니다. 광학 모듈 및 그 사양은 텍사스 인스트루먼트가 아닌 타사에서 생산 및 관리하고 있기 때문에 이 목록에 포함된 모듈이 현재 타사 회사에서 생산 중임을 예상할 수 있습니다.
광학 모듈

VIALUX-3P-STAR-065 — DLP6500용 ViALUX STAR-065 광학 모듈

ViALUX’s STAR-065 CORE provides compact optics with options designed for DLP6500FYE or DLP6500FLQ (0.65” 1080p DMDs). It is available as an accessory or an evaluation module with a monochrome high-power LED light source for use with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM.

Refer to the ordering links below for (...)
광학 모듈

VIALUX-3P-STAR-070 — DLP7000용 ViALUX STAR-070 광학 모듈

STAR-07은 다른 파장에 제공되는 고성능 DLP® 패턴 프로젝터 제품군입니다. 각 장치 대안은 검증된 소형 광학 장치, 고출력 LED 광원, 능동 냉각 시스템 및 다양한 하우징을 갖추고 있습니다. 각 LED에 대해 별도의 드라이버를 요청할 경우 RGB 옵션도 사용할 수 있습니다. 0.7" DLP 형식을 기반으로 하는 STAR-07은 산업 및 연구 분야의 까다로운 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 이 장치에는 완벽하게 구성된 고속 FPGA 로직 및 펌웨어인 ViALUX ALP 컨트롤러 제품군이 함께 제공됩니다.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다