Millilab Co., Ltd.

산업용 mmWave 레이더 센서
IWRL6432 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 4F., No. 72, Wugong 6th Rd.
  • New Taipei City, 248021

자료

평가 보드

MLAB-3P-TP201-AS01 — 생명 징후 및 프레전스 애플리케이션용 Mililab IWRL6432 레이더 개발 키트

Millilab TP201-AS01은 생명 징후 및 프레전스 애플리케이션에 주로 사용되는 IWRL6432 레이더 개발 키트를 기반으로 합니다. 이 키트는 mLAB AS01 안테나 설계와 IWRL6432 mmWave 레이더 칩과 함께 각각 140° 및 68°의 수평 및 수직 시야(FOV)를 제공합니다. UART를 통해 인터페이스하며 IP 카메라, 초인종, 베이비 모니터 및 유사 장치와 호환됩니다. 30mm × 20mm × 10mm의 소형 보드로, 대부분의 제품에 통합하는 데 적합합니다. mLab의 알고리즘은 특정 고객 요구 사항에 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다