首頁 設計與開發 合作夥伴目錄
BeagleBoard.org Foundation

BeagleBoard.org Foundation

Single-board computer vendor for TI Arm-based processors

The BeagleBoard.org Foundation is a Michigan,USA-based 501(c)(3) non-profit corporation that provides education in and collaboration around the design and use of open-source software and hardware in embedded computing. BeagleBoard.org provides a forum for the owners and developers of open-source software and hardware to exchange ideas, knowledge and experience.

The BeagleBoard.org community collaborates on the development of open source physical computing solutions including robotics, personal manufacturing tools like 3D printers and laser cutters, and other types of industrial and machine controls.

AC/DC 和 DC/DC 轉換器 (整合式 FET)
TPS62872-Q1 車用 2.7-V 至 6-V 輸入、12-A、堆疊式同步降壓轉換器

 

Arm 式處理器
AM3358 Sitara 處理器:ARM Cortex-A8、3D 繪圖、PRU-ICSS、CAN AM5706 Sitara 處理器:成本最佳化的 ARM Cortex-A15 和 DSP 以及安全啟動 AM5708 Sitara 處理器:成本最佳化的 ARM Cortex-A15 和 DSP、多媒體和安全啟動 AM5716 Sitara 處理器:Arm Cortex-A15 & DSP AM5718 Sitara 處理器:Arm Cortex-A15 與 DSP、多媒體 AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ 處理器矽版本 2.0 AM5726 Sitara 處理器:雙 Arm Cortex-A15 和雙 DSP AM5728 Sitara 處理器:雙 Arm Cortex-A15 和雙 DSP、多媒體 AM5729 Sitara 處理器 AM5746 Sitara 處理器:雙核心 ARM Cortex-A15 和雙核心 DSP、支援 ECC 的 DDR 和安全啟動 AM5748 Sitara 處理器:雙核心 ARM Cortex-A15 和雙核心 DSP、多媒體、支援 ECC 的 DDR 和安全啟動 AM5749 Sitara 處理器:雙核心 ARM Cortex-A15 和雙核心 DSP、多媒體、支援 ECC 的 DDR、安全啟動、深度學習 AM623 具有 Arm® Cortex®-A53 型物體與手勢辨識功能的物聯網 (IoT) 與閘道 SoC AM625 配備 Arm® Cortex®-A53 型邊緣 AI 與 Full-HD 雙顯示器的人機互動 SoC AM67 具有三路輸出顯示器、3D 圖形、PCIe 3、USB3、HMI 專用 4K 視訊編解碼器的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且適用 4 台攝影機、機器視覺、機器人、智慧型 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4 TOPS 視覺 SoC TDA4VM 雙 Arm® Cortex®-A72 SoC、C7x DSP 以及深度學習、視覺與多媒體加速器

 

Sub-1 GHz 無線 MCU
CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器

 

USB 電源開關與充電埠控制器
TPS2051B 0.5A 加載、2.7-5.5V、70mΩ USB 電源開關、高電位作動

 

Wi-Fi 產品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC

 

乙太網路 PHY
DP83867CR 採用小型 QFN 封裝的低功耗、穩健 GB 乙太網路 PHY 收發器 DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

 

分流電壓參考
TLVH431 1.5% 低電壓寬操作電流可調整精密度分流穩壓器

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 適用於 Arm® Cortex®-A53 處理器和 FPGA 的整合式電源管理 (PMIC) TPS659037 適用 ARM Cortex A15 處理器的電源管理 IC (PMIC)

 

監控器和重設 IC
TPS3808 具有可編程延遲和手動復位功能的低靜態電流監控器
聯絡
提供的資源
  • 開發板
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • 4467 Ascot Ct
  • Oakland Twp, MI 48306
  • Oakland Twp, Michigan, 48306
  • United States

資源

開發板

BEAGL-BONE-AI-64 — 以 Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 處理器為基礎的 BeagleBone® AI-64 嵌入式計算電路板

BeagleBoard.org Foundation 的 BeagleBone® AI-64 是一套完整系統,用於開發人工智慧 (AI) 和機器學習解決方案,並具備可立即開始學習及建置應用程式的 BeagleBone 平台及板載周邊裝置的便利性與擴充性。

Web 瀏覽器、電源和網路連線均採用本機代管、現成的、開放原始碼為主軸的工具鏈及開發環境,是開始建置效能最佳化之嵌入式應用程式的所有必備工具。

透過熟悉的 BeagleBone Cape 標頭實現領先業界的擴充可能性,提供數百個現成可用的開放原始碼硬體範例,和數十種嵌入式擴充選項。

開發板

BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black 是以 AM335x 為基礎的 BeagleBoard.org foundation 單板電腦

BeagleBone Black 是一款支援社群的低成本開發平台,適合開發人員和愛好者使用。只需一條 USB 傳輸線,即可在 10 秒內啟動 Linux,並在 5 分鐘內開始進行開發。
開發板

BEAGL-PLAY-SBC — 以 AM62x 為基礎的 BeagleBoard.org Foundation 的 BeaglePlay® 單板電腦

BeaglePlay 是開放原始碼單板電腦,旨在簡化將感測器、致動器、指示器、人性化介面及連線功能新增至可靠嵌入式系統的程序。它具有強大的 64 位四核心處理器和創新的連接選項,包括 WiFi、GB 乙太網路、Sub-GHz 無線和具有資料線供電能力的單對乙太網路。BeaglePlay 相容於 1,000 種現成附加元件和自訂 Debian Linux 映像,可輕鬆進行擴充及自訂。其也包括適用於攝影機和觸控式螢幕顯示器的排線連接,以及適用於電池備援即時時鐘的插座,因此是人機介面設計的理想選擇。BeaglePlay 透過具競爭力的價格及方便使用的設計,為使用者提供正面的開發體驗。

開發板

BEAGLE-3P-BBONE-AI — 適用於嵌入式人工智慧的 BeagleBone® AI AM5729 開發板

What is BeagleBone® AI?

Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)

開發板

BEAGLEBOARD-X15 — BeagleBoard-X15 開發電路板

BeagleBoard-X15 是一款種用於 Sitara™ AM57x 處理器的低成本、開放原始碼、社群支援開發平台 (AM5728AM5726AM5718AM5716)。具備兩個 1.5‑GHz ARM® Cortex®-A15 核心,適用於使用者介面、視訊和圖形加速器、兩個 750‑MHz C66x DSP 核心、四核 PRU 和雙核 Cortex-M4 核心,可即時控制的 BeagleBoard-X15,起初專門設計來爲設計人員在產品開發期間提供成熟的硬體平台。BeagleBoard-X15 配備了 USB 3.0/2.0、eSATA、HDMI、兩個 1 GB (...)

開發板

BEAGLEY-AI — 以 AM67A 為基礎的 BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI 單板電腦

BeagleY® AI 是開放原始碼單板電腦,旨在簡化建置智慧型人機介面 (HMI) 的流程,會在可靠的嵌入式系統中增添攝影機和高速連線功能。它具有強大的 64 位元、四核心 A53 處理器;多個搭配 C7x DSP 的強大 AI 加速器;整合式 50 GFLOP GPU,可支援多達三個並行顯示輸出;以及現代化的連線功能,包括 USB3.1、PCIe Gen 3、WiFi6 和 Bluetooth® 低耗能 5.4。 

此板相容於可擴展系統功能的多種現有附件,例如乙太網路供電 (PoE)、NVMe 儲存和 5G 連線。

Beagle Y AI 擁有具競爭力的價格和方便使用的設計,可使用 (...)

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。