Memfault

IoT reliability platform provider

Memfault is the leading IoT reliability platform that empowers teams to build more robust devices with software at scale. We believe that device reliability engineering will transform how developers build and operate IoT and edge devices with more productivity and more collaboration. As IoT applications continue to grow in complexity, it is more important than ever for developers to have Memfault’s performance monitoring, device debugging, and OTA update capabilities built into their fleet of devices for proactive device operations. We built Memfault to enable developers with a more scalable and sustainable process to accelerate go-to-market, de-risk product launches, cut product costs, and deliver overall superior products.

Wi-Fi 產品
CC3220S 具安全開機和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 無線 MCU CC3220SF 具 1MB 快閃記憶體和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 無線 MCU CC3230S 具有 256 KB RAM、共存、WPA3、16 個 TLS 通訊端和安全啟動的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3230SF 具有 256 KB RAM+1 MB XIP 快閃記憶體、共存、WPA3、16 個 TLS 通訊端和安全啟動的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3235S 具有 256 kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 ARM Cortex-M4 雙頻 Wi-Fi® 無線 MCU CC3235SF 具有 1MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 雙頻 Wi-Fi® 無線 MCU
聯絡
提供的資源
  • 程式碼範例或展示
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • 2261 Market Street
  • #4034
  • San Francisco, California, 94114
  • United States

資源

程式碼範例或展示

MEMF-3P-SIMPLELINK-SW — Memfault SimpleLink™ 軟體

Memfault 是領先的物聯網可靠性平台,使團隊能夠使用軟體大規模構建更強大的設備。Memfault 與 TI 的 SimpleLink(TM) 無線連線產品搭配,可將 Memfault 的性能監控、裝置偵錯和 OTA 更新功能引進工業設備群。

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。