Millilab Co., Ltd.

工業 mmWave 雷達感測器
IWRL6432 單晶片低功率 57-GHz 至 64-GHz 工業 mmWave 雷達感測器
聯絡
提供的資源
  • 開發板
支援的區域
  • 中國
  • 亞洲其他國家
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • 4F., No. 72, Wugong 6th Rd.
  • New Taipei City, 248021

資源

開發板

MLAB-3P-TP201-AS01 — 適用於生命跡象和存在應用的 Mililab IWRL6432 雷達開發套件

Millilab TP201-AS01 是以我們的 IWRL6432 雷達開發套件為基礎,主要用於生命跡象和存在狀態應用。此套件採用 mLAB AS01 天線設計,可分別提供 140° 和 68° 的水平和垂直視野 (FOV),並且採用我們的 IWRL6432 mmWave 雷達晶片。其可透過 UART 介接,並相容於 IP 攝影機、門鈴、嬰兒監視器和類似裝置。精巧的電路板尺寸為 30mm × 20mm × 10mm,讓其適合整合至大多數產品。mLab 的演算法可以自訂,以滿足特定的客戶需求。
我們鼓勵客戶依循我們適用於創新或新一代產品的概念驗證 (POC) (...)

免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。