首頁 設計與開發 合作夥伴目錄
Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd

Shenzhen Super Magnetic Power Technology Co. Ltd

Supports sensorless FOC treadmill power system, strength training motor system and servo driver

Supermagnetic Power specializes in the development and production of various high-voltage and low-voltage, inductive and Sensorless FOC drives and servo drives, bus motion control and force feedback control systems, as well as related technologies and services; Our company's sensorless foc Treadmill control system, tensioner training station, manipulator joints, and high-power aircraft electrical adjustment have gone to the market in batches, creating new value for customers.
C2000 即時微控制器
TMS320F280025C 具有 100-MHz、FPU、TMU、128-kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU TMS320F28027F 具有 60 MHz、64 KB 快閃記憶體、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位元 MCU
聯絡
提供的資源
  • 開發板
支援的區域
  • 中國
  • 南美洲
  • 日本
  • 歐洲
  • 非洲
總部
  • No. 49-1 , Shiwei Street, Minzhu Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen
  • Shenzhen, Guangdong, 518117
  • China

資源

開發板

SMPT-3P-C2110V — 適用跑步機的深圳超磁實業電源技術 C2110V 無刷 DC 系統模組

C2110V 是一款馬達驅動解決方案,採用頂尖馬達設計與技術、馬達驅動演算法及跑步機控制演算法,為跑步機提供無刷馬達及無感測器磁場定向控制 (FOC) 驅動器。本產品整合了智慧演算法,其中包括跑步感測與控制、速度控制與步頻、重量估算及卡路里消耗量估算,這些演算法都已成功運用在各種跑步機上。

解決方案優點:

  • 性能可靠、低故障率和易於維護
  • 無負載電流低
  • 效率高和溫度上升程度低。
  • 輕巧
  • 使用壽命長,為有刷馬達的 6 倍左右
  • 方向改變時可將雜訊降至最低
  • 透過序列埠 UART RS485 CAN 進行參數設定與速度調整
免責聲明

特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由 TI 的合作夥伴網路成員提供,納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對這些公司的背書,且不應解讀為對他們的產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。