8-pin (PW) package image

ADS1202IPWT AKTIV

Strom-Shunt-Delta-Sigma-Modulator, 10 MHz CLK, +/-250 mV Eingang, 16-Bit-Auflösung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ADS1202IPWT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1202IPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS1202

  • 16-BIT RESOLUTION
  • 13-BIT LINEARITY
  • RESOLUTION/SPEED TRADE-OFF:
       10-Bit Effective Resolution with 20 µs Signal
       Delay (12-bit with 77 µs)
  • ±250mV INPUT RANGE WITH SINGLE 5V SUPPLY
  • 2% INTERNAL REFERENCE VOLTAGE
  • 2% GAIN ERROR
  • FLEXIBLE SERIAL INTERFACE WITH FOUR DIFFERENT MODES
  • IMPLEMENTED TWINNED BINARY CODING AS SPLIT PHASE OR MANCHESTER CODING FOR ONE LINE INTERFACING
  • OPERATING TEMPERATURE RANGE:
       –40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • MOTOR CONTROL
    • CURRENT MEASUREMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • INSTRUMENTATION
    • SMART TRANSMITTERS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • WEIGHT SCALES
    • PRESSURE TRANSDUCERS

Beschreibung von ADS1202

The ADS1202 is a precision, 80dB dynamic range, delta-sigma () modulator operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connections to transducers or low-level signals. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit Analog-to-Digital (A/D) conversion with no missing codes. Effective resolution of 12 bits can be maintained with a digital filter bandwidth of 10kHz at a modulator rate of 10MHz. The ADS1202 is designed for use in medium resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation. It is available in a TSSOP-8 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1202IPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren