80-pin (PFP) package image

ADS5553IPFP AKTIV

Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS

Gleich wie: ADS5553IPFP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991C3

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PFP) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von ADS5553

  • Dual ADC
  • 14 Bit Resolution
  • 65 MSPS Sample Rate
  • High SNR = 74 dBFs at 70 MHz fIN
  • High SFDR = 84 dBc at 70 MHz fIN
  • 2.3 VPP Differential Input Voltage
  • Internal / External Voltage Reference
  • 3.3 V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation = 0.72 W
  • Output Supply Power Dissipation = 0.17 W
  • 80 Lead PowerPad™ TQFP Package
  • Two’s Complement Output Format
  • APPLICATIONS
    • Communication Receivers
    • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation

PowerPAD and CommsADC are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von ADS5553

The ADS5553 is a high-performance, dual channel, 14 bit, 65 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete solution, each channel includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S& H) and an internal reference. Designed for applications demanding high dynamic performance in a small space, the ADS5553 has excellent power consumption of 0.9 W at 3.3 V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements, yet an external reference can be used optionally to suit the accuracy and low drift requirements of the application. The outputs are parallel CMOS compatible.

The ADS5553 is available in a 80 lead TQFP PowerPAD package and is specified over the full temperature range of -40°C to 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren