64-pin (RGC) package image

ADS62P42IRGCT AKTIV

Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 65 MSPS

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ADS62P42IRGCT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS62P42IRGCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991C3

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGC) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS62P42

  • Maximum Sample Rate: 125 MSPS
  • 14-Bit Resolution with No Missing Codes
  • 95 dB Crosstalk
  • Parallel CMOS and DDR LVDS Output Options
  • 3.5 dB Coarse Gain and Programmable Fine Gain
    up to 6 dB for SNR/SFDR Trade-Off
  • Digital Processing Block with:
    • Offset Correction
    • Fine Gain Correction, in Steps of 0.05 dB
    • Decimation by 2/4/8
    • Built-in and Custom Programmable 24-Tap Low-/High-/
      Band-Pass Filters
  • Supports Sine, LVPECL, LVDS and LVCMOS Clocks and
    Amplitude Down to 400 mVPP
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Internal Reference; Supports External Reference also
  • 64-QFN Package (9mm × 9mm)
  • Pin Compatible 12-Bit Family (ADS62P2X)

Beschreibung von ADS62P42

ADS62P4X is a dual channel 14-bit A/D converter family with maximum sample rates up to 125 MSPS. It combines high performance and low power consumption in a compact 64 QFN package. Using an internal sample and hold and low jitter clock buffer, the ADC supports high SNR and high SFDR at high input frequencies. It has coarse and fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges.

ADS62P4X includes a digital processing block that consists of several useful and commonly used digital functions such as ADC offset correction, fine gain correction (in steps of 0.05 dB), decimation by 2,4,8 and in-built and custom programmable filters. By default, the digital processing block is bypassed, and its functions are disabled.

Two output interface options exist – parallel CMOS and DDR LVDS (Double Data Rate). ADS62P4X includes internal references while traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. Nevertheless, the device can also be driven with an external reference. The device is specified over the industrial temperature range (–40°C to 85°C).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS62P42IRGCR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren