ADS7815
1-Kanal-SAR-ADC, 16-Bit, 250 kSPS, mit unsymmetrischem Eingang
ADS7815
- 250kHz SAMPLING RATE
- COMPLETE WITH S/H, REF, CLOCK, ETC.
- 96dB min SFDR WITH 100kHz INPUT
- 82dB min SINAD WITH 100kHz INPUT
- ±2.5V INPUT RANGE
- 28–LEAD SOIC
- APPLICATIONS
- WIRELESS BASE STATIONS
- SPECTRUM ANALYSIS
- IMAGING SYSTEMS
- DATA ACQUISITION
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7815 is a complete 16bit sampling analogtodigital (A/D) converter featuring excellent AC performance and a 250kHz throughput rate. The design includes a 16bit capacitorbased SAR A/D converter with an inherent sample and hold (S/H), a precision reference, and an internal clock. Spuriousfree dynamic range with a 100kHz fullscale sinewave input is typically greater than 100dB. The ±2.5V input range allows development of precision systems using only ±5V supplies. The converter is available in a 28lead SOIC package specified for operation over the industrial 25°C to +85°C temperature range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, 250kHz, Sampling, CMOS, Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. B) | 22 Dez 2006 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 01 Aug 2016 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 Mär 2011 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 10 Nov 2010 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.