ADS7825
4-kanaliger COMOS-A/D-Wandler, 16 Bit Abtastung
ADS7825
- 25µs max SAMPLING AND CONVERSION
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7824
- PARALLEL AND SERIAL DATA OUTPUT
- 28-PIN 0.3" PLASTIC DIP AND SOIC
- ±2.0 LSB max INL
- 50mW max POWER DISSIPATION
- 50µW POWER DOWN MODE
- ±10V INPUT RANGE, FOUR CHANNEL MULTIPLEXER
- CONTINUOUS CONVERSION MODE
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The ADS7825 can acquire and convert 16 bits to within ±2.0 LSB in 25µs max while consuming only 50mW max. Laser-trimmed scaling resistors provide the standard industrial ±10V input range and channel-to-channel matching of ±0.1%. The ADS7825 is a low-power 16-bit sampling A/D with a four channel input multiplexer, S/H, clock, reference, and a parallel/serial microprocessor interface. It can be configured in a continuous conversion mode to sequentially digitize all four channels. The 28-pin ADS7825 is available in a plastic 0.3" DIP and in a SOIC, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 4 Channel, 16-Bit Sampling CMOS A/D Converter datasheet | 27 Sep 2000 | |
* | Errata | Errata: ADS78xx | 22 Okt 2012 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 01 Aug 2016 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 Mär 2011 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 10 Nov 2010 | ||
Application note | ADS7809 Tag Features | 27 Sep 2000 | ||
Application note | Using the Continuos Parallel Mode with the ADS7824 and ADS7825 | 27 Sep 2000 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.