16-pin (DW) package image

AMC1204BDWR AKTIV

Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC1204BDWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC1204BDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC1204

  • ±250-mV input voltage range optimized for shunt resistors
  • Safety-related certifications:
    • 4250-VPK (AMC1204B) basic isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
    • 3005-VRMS (AMC1204B) isolation for 1 minute per UL1577
    • CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and DIN EN 61010-1
    • Working voltage: 1200 VPEAK
    • Transient immunity: 15 kV/µs
  • High electromagnetic field immunity
    (see SLLA181A application report)
  • Outstanding AC performance:
    • SNR: 84 dB (minimum)
    • THD: –80 dB (maximum)
  • Excellent DC precision:
    • INL: ±8 LSB (maximum)
    • Gain Error: ±2% (maximum)
  • External clock input for easier synchronization
  • Fully specified over the extended industrial temperature range

Beschreibung von AMC1204

The AMC1204 and AMC1204B are 1-bit digital output, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulators that can be clocked at up to 20 MHz. The digital isolation of the modulator output is provided by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier has been certified to provide basic galvanic isolation of up to 4000 VPEAK (AMC1204) and 4250 VPEAK (AMC1204B) according to UL1577, VDE V 0884-11, and CSA standards or specifications.

The AMC1204 and AMC1204B provide a single-chip solution for measuring the small signal of a shunt resistor across an isolated barrier. These types of resistors are typically used to sense currents in motor control inverters, green energy generation systems, and other industrial applications. The AMC1204 and AMC1204B differential inputs easily connect to the shunt resistor or other low-level signal sources. An internal reference eliminates the need for external components. When used with an appropriate external digital filter, an effective number of bits (ENOB) of 14 is achieved at a data rate of 78 kSPS.

A 5-V analog supply (AVDD) is used by the modulator while the isolated digital interface operates from a 3-V, 3.3-V, or 5-V supply (DVDD). The AMC1204 and AMC1204B are available in SOIC-16 (DW) and SOIC-8 (DWV) packages and are specified from –40°C to 105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC1204BDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren