16-pin (DWE) package image

AMC3311DWER AKTIV

Isolierter, verstärkter Verstärker mit einem Eingang von 2 V, mit integriertem DC/DC-Wandler für

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC3311DWER.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SO-MOD (DWE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC3311

  • Single-supply operation (3.3 V or 5 V) with integrated DC/DC converter
  • Input voltage range (2 V) optimized for voltage measurements with high input impedance
  • Fixed gain: 1.0
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±1 mV (max)
    • Offset drift: ±10 µV/°C (max)
    • Gain error: ±0.2% (max)
    • Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
    • Nonlinearity: ±0.02% (max)
  • High CMTI: 85 kV/µs (min)
  • System-level diagnostic features
  • Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
  • Safety-related certifications:
    • 6000-V PK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 4250-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von AMC3311

The AMC3311 is a precision, isolated amplifier with a fully integrated, isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is highly resistant to magnetic interference, is certified according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577, and supports a working voltage of up to 1200 V RMS.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltage levels that can cause electrical damage and are potentially harmful to an operator.

The input of the AMC3311 is optimized for direct connection to high-impedance resistive dividers that are typically used for sensing high voltages. The integrated isolated DC/DC converter allows measurement of non-ground-referenced signals and makes the device a unique solution for noisy, space-constrained applications. The high DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage monitoring and control.

The AMC3311 is offered in a wide-body, 16-pin SOIC package, and is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren