20-pin (PW) package image

BQ20Z70PWR-V150 AKTIV

Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ20Z70PWR-V150.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ20Z70-V150

  • Next Generation Patented Impedance Track™ Technology accurately Measures Available Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • Better than 1% Error Over Lifetime of the Battery
  • Instant Accuracy – No Learning Cycle Required
  • Supports the Smart Battery Specification SBS V1.1
  • Powerful 8-Bit RISC CPU With Ultra-Low Power Modes
  • Works With the TI bq29330 Analog Front-End (AFE) Protection IC to Provide Complete Pack Electronics Solution
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage, Current and Temperature
  • Fully Integrated High Accurate Clock
  • Flexible Configuration for 2 to 4 Series Li-Ion and Li-Polymer Cells
  • Integrated Field Programmable FLASH Memory Eliminates the Need for External Configuration Memory
  • Smart Battery Charger Control Feature
  • Two 16-Bit Delta-Sigma Converter
    • Accurate Voltage and Temperature Measurements
    • Integrating Coloumb Counter for Charge Flow
      • Better Than 0.65 nVh of Resolution
      • Self-Calibrating
  • Supports SHA-1 Authentication
  • 20-Pin TSSOP (PW)
  • APPLICATIONS
    • Notebook PCs
    • Medical and Test Equipment
    • Portable Instrumentation

IMPEDANCE TRACK Is a trademark of Texas Instruments

Beschreibung von BQ20Z70-V150

The bq20z70 SBS-compliant gas gauge IC, incorporating patented Impedance Track™ technology, is designed for battery-pack or in-system installation. The bq20z70 measures and maintains an accurate record of available charge in Li-ion or Li-polymer batteries using its integrated high-performance analog peripherals. The bq20z70 monitors capacity change, battery impedance, open-circuit voltage, and other critical parameters of the battery pack, and reports the information to the system host controller over a serial-communication bus. It is designed to work with the bq29330 analog front-end (AFE) protection IC to maximize functionality and safety, and minimize component count and cost in smart battery circuits.

The Impedance Track technology continuously analyzes the battery impedance, resulting in superior gas-gauging accuracy. This enables remaining capacity to be calculated with discharge rate, temperature, and cell aging all accounted for during each stage of every cycle.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren