24-pin (RTW) package image

BQ25896RTWR AKTIV

I2C-1-Zellen-3-A-Abwärts-Batterielader mit Leistungszweig und PSEL

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ25896RTWR.A, BQ25896RTWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ25896RTWT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ25896

  • High Efficiency 3-A, 1.5-MHz Switch Mode Buck Charge
    • 92.5% Charge Efficiency at 2 A and 90.5% Charge Efficiency at 3 A Charge Current
    • Optimize for High Voltage Input (9 V / 12 V)
    • Low Power PFM mode for Light Load Operations
  • USB On-the-Go (OTG) with Adjustable Output from 4.5 V to 5.5 V
    • Selectable 500-KHz / 1.5-MHz Boost Converter with up-to 2 A Output
    • 93% Boost Efficiency at 5 V at 1 A Output
    • Accurate Hiccup Mode Overcurent Protection
    • Support down-to 2.5V Battery
    • Support PWM only or PFM/PWM control for Light Load Efficiency
  • Single Input to Support USB Input and Adjustable High Voltage Adapters
    • Support 3.9-V to 14-V Input Voltage Range
    • Input Current Limit (100 mA to 3.25 A with 50-mA resolution) to Support USB2.0, USB3.0 standard and High Voltage Adapters
    • Maximum Power Tracking by Input Voltage Limit up-to 14V for Wide Range of Adapters
  • Input Current Optimizer (ICO) to Maximize Input Power without Overloading Adapters
  • Resistance Compensation (IRCOMP) from Charger Output to Cell Terminal
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 11-mΩ Battery Discharge MOSFET up to 9 A
  • Integrated ADC for System Monitor
    (Voltage, Temperature, Charge Current)
  • Narrow VDC (NVDC) Power Path Management
    • Instant-on Works with No Battery or Deeply Discharged Battery
    • Ideal Diode Operation in Battery Supplement Mode
  • BATFET Control to Support Ship Mode, Wake Up, and Full System Reset
  • Flexible Autonomous and I2C Mode for Optimal System Performance
  • High Integration includes all MOSFETs, Current Sensing and Loop Compensation
  • 12-µA Low Battery Leakage Current to Support Ship Mode
  • High Accuracy
    • ±0.5% Charge Voltage Regulation
    • ±5% Charge Current Regulation
    • ±7.5% Input Current Regulation
  • Safety
    • Battery Temperature Sensing for Charge and Boost Mode
    • Thermal Regulation and Thermal Shutdown

Beschreibung von BQ25896

The bq25896 is a highly-integrated 3-A switch-mode battery charge management and system power path management device for single cell Li-Ion and Li-polymer battery. The devices support high input voltage fast charging. The low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C Serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The bq25896 is a highly-integrated 3-A switch-mode battery charge management and system power path management device for single cell Li-Ion and Li-polymer battery. It features fast charging with high input voltage support for a wide range of smartphone, tablet and portable devices. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. It also integrates Input Current Optimizer (ICO) and Resistance Compensation (IRCOMP) to deliver maximum charging power to battery. The solution is highly integrated with input reverse-blocking FET (RBFET, Q1), high-side switching FET (HSFET, Q2), low-side switching FET (LSFET, Q3), and battery FET (BATFET, Q4) between system and battery. It also integrates the bootstrap diode for the high-side gate drive and battery monitor for simplified system design. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The device supports a wide range of input sources and takes the result from detection circuit in the system, such as USB PHY device. The input current and voltage regulation selection is compactible with USB 2.0 and USB 3.0 power spec. In addition, the Input Current Optimizer (ICO) supports the detection of maximum power point detection of the input source without overload. The device also meets USB On-the-Go (OTG) operation power rating specification by supplying 5 V (Adjustable 4.5V-5.5V) on VBUS with current limit up to 2 A.

The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system maintains operation even when the battery is completely depleted or removed. When the input current limit or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero. As the system load continues to increase, the power path discharges the battery until the system power requirement is met. This Supplemental Mode operation prevents overloading the input source.

The device initiates and completes a charging cycle without software control. It automatically detects the battery voltage and charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current and constant voltage. At the end of the charging cycle, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. When the full battery falls below the recharge threshold, the charger will automatically start another charging cycle.

The charger provides various safety features for battery charging and system operations, including battery temperature negative thermistor monitoring, charging safety timer and overvoltage/overcurrent protections. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable). The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The PG output indicates if a good power source is present. The INT immediately notifies host when fault occurs.

The device also provides a 7-bit analog-to-digital converter (ADC) for monitoring charge current and input/battery/system (VBUS, BAT, SYS, TS) voltages. The QON pin provides BATFET enable/reset control to exit low power ship mode or full system reset function.

The device family is available in 24-pin, 4 x 4 mm2 x 0.75 mm thin WQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ25896RTWT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren