48-pin (DL) package image

BQ77PL900DLR AKTIV

Schutz & AFE für Li-Ionen-Batterien, 5–10 Zellen

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ77PL900DLR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ77PL900DL AKTIV
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DL) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 100
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ77PL900

  • 5, 6, 7, 8, 9, or 10 Series-Cell Primary Protection
  • PMOS FET Drive for Charge and Discharge FETs
  • Capable of Operation with 1-m Sense Resistor
  • Supply Voltage Range from 7 V to 50 V
  • Low Supply Current of 450 µA Typical
  • Integrated 5 V 25-mA LDO
  • Integrated 3.3 V 25-mA LDO
  • Stand-Alone Mode
    • Pack Protection Control and Recovery
    • Individual Cell Monitoring
    • Integrated Cell Balancing
    • Programmable Threshold and Delay Time for OvervoltageUndervoltage Overcurrent in Discharge Short Circuit in Discharge
    • Fixed Overtemperature Protection
  • Host Control Mode
    • I2C Interface to Host Controller
    • Analog Interface for Host Cell Measurement and System Charge/Discharge Current
    • Host-Controlled Protection Recovery
    • Host-Controlled Cell Balancing
  • APPLICATIONS
    • Cordless Power Tools
    • Power Assisted Bicycle/Scooter
    • Uninterruptible Power Supply (UPS) Systems
    • Medical Equipment
    • Portable Test Equipment

Beschreibung von BQ77PL900

The bq77PL900 is a five to ten series cell lithium-ion battery pack protector. The integrated I2C communications interface allows the bq77PL900 also to be as an analog front end (AFE) for a Host controller. Two LDOs, one 5 V/25 mA and one 3.3 V/25 mA, are also included and may be used to power a host controller or support circuitry.

The bq77PL900 integrates a voltage translation system to extract battery parameters such as individual cell voltages and charge/discharge current. Variables such as voltage protection thresholds and detection delay times can be programmed by using the internal EEPROM.

The bq77PL900 can act as a stand-alone self-contained battery protection system (stand-alone mode). It can alternatively be combined with a host microcontroller to offer fuel gauge or other battery management capabilities to the host system (host-control mode).

The bq77PL900 provides full safety protection for overvoltage, undervoltage, overcurrent in discharge, and short circuit in discharge conditions. When the EEPROM programmable safety thresholds are reached, the bq77PL900 turns off the FET drive autonomously. No external components are needed to configure the protection features.

The analog front end (AFE) outputs allow a host controller to observe individual cell voltages and charge/discharge currents. The host controller's analog-to-digital converter connects to the bq77PL900 to acquire these values.

Cell balancing can be performed autonomously, or the host controller can activate it individually via a cell bypass path integrated into the bq77PL900. Internal control registers accessible via the I2C interface configure this operation. The maximum balancing bypass current is set via an external series resistor and the internal FET-on resistance (typically 400 ). Optionally, external bypass cell balance FETs can be used for increased current capability.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ77PL900DL AKTIV
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren