64-pin (PAP) package image

BQ79616PAPRQ1 AKTIV

16-S-Präzisions-Batteriemonitor, Balancer und integrierter Protektor für die Automobilindustrie mit

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ79616PAPRQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ79616-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional Safety-Compliant
    • Developed for functional safety applications
    • Documentation to aid ISO 26262 system design
    • Systematic capability up to ASIL D
    • Hardware capability up to ASIL D
  • +/- 1.5mV ADC accuracy
  • Pin-package and software compatible device family:
    • Stackable monitor 16S (BQ79616-Q1, BQ79616H-Q1, BQ79656-Q1) , 14S (BQ79614-Q1, BQ79654-Q1), and 12S (BQ79612-Q1, BQ79652-Q1)
    • Standalone monitor 48 V system (BQ75614-Q1)
  • Built-in redundancy path for voltage and temperature diagnostics
  • Highly accurate cell voltage measurements within 128 µs for all cell channels
  • Integrated post-ADC configurable digital low-pass filters
  • Supports bus bar connection and measurement
  • Built-in host-controlled hardware reset to emulate POR-like device reset
  • Supports internal cell balancing
    • Balancing current at 240 mA
    • Built-in balancing thermal management with automatic pause and resume control
  • Isolated differential daisy chain communication with optional ring architecture
  • Embedded fault signal and heartbeat through communication line
  • UART/SPI host interface/communication bridge device BQ79600-Q1
  • Built-in SPI master

Beschreibung von BQ79616-Q1

BQ79612-Q1, BQ79614-Q1, BQ79616-Q1 and BQ79616H-Q1 provide high-accuracy cell voltage measurements in less than 200 µs for 12S, 14S and 16S battery modules in high-voltage battery management systems in HEV/EV. The family of monitors offers different channel options in the same package type, providing pin-to-pin compatibility and supporting high reuse of the established software and hardware across any platform. The integrated front-end filters enable the system to implement with simple, low voltage rating, differential RC filters on the cell input channels. The integrated, post-ADC, low-pass filters enable filtered, DC-like, voltage measurements for better state of charge (SOC) calculation. This device supports autonomous internal cell balancing with temperature monitoring to auto-pause and resume balancing to avoid an overtemperature condition.

The inclusion of the isolated, bidirectional, daisy chain ports supports both capacitor- and transformer-based isolation, allowing the use of the most effective components for centralized or distribution architectures commonly found in the xEV powertrain system. This device also includes eight GPIOs or auxiliary inputs that can be used for external thermistor measurements.

Host communication to the BQ7961x-Q1 family of devices can be connected via the device’s dedicated UART interface or through a communication bridge device, BQ79600. Additionally, an isolated, differential daisy-chain communication interface allows the host to communicate with the entire battery stack over a single interface. in the event of a communication line break, the daisy-chain communication interface is configurable to a ring architecture that allows the host to talk to devices at either end of the stack.

All references to the BQ79616-Q1 device also apply to the BQ79616H-Q1 device.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren